製品の公開
DS-VW765-LAND SmartMount® Full-Service Video Wall Mount- Landscape for 40" to 65" Displays
Peerless-AV

DS-VW765-LAND SmartMount® Full-Service Video Wall Mount- Landscape for 40" to 65" Displays

Google翻訳”,

Peerless-AV のフルサービス ビデオ ウォール マウントは、設定が簡単で、設置も迅速、メンテナンスも簡単です。想像できるあらゆる設定を作成できますが、面倒な計算はカスタム ウォール プレート スペーサーに任せてください。このマウントの革新的な設計には、ツール不要の微調整や、あらゆるディスプレイへの簡単なアクセスなど、時間を節約する機能が満載されており、すぐにメンテナンスできます。

特徴

  • 無制限のビデオウォールディスプレイ構成を可能にするモジュラーマウント
  • ディスプレイとマウントは壁にぴったりと収まるため、側面がすっきりと見えます。
  • 統合されたケーブル管理タイバックにより、ディスプレイ間のケーブル配線が簡単になります。
  • バネ仕掛けの機構により、ディスプレイを壁にしっかりと固定できます。
  • 8点のシンプルでツール不要の微調整により、ディスプレイをシームレスに調整できます。
  • 引き出し/プロップオープン機構により、迅速なサービスアクセスが可能| オープンウォールプレートアーキテクチャにより、電気およびケーブル管理のオプションが拡大し、壁全体にアクセス可能
  • 付属のセキュリティハードウェアにより、マウントが壁から突き出るのを防ぎます。
  • VESA® 取り付け穴パターンは 100 mm 単位で調整可能。200 x 200 mm から 700 x 400 mm まで。アダプター プレートで追加のパターンもサポートされます。
  • 再利用可能なカスタム壁スペーサーにより、推測や現場での設置計算が不要になります(別売)
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 40" to 65"
    • VESA Pattern; 200 x 200 up to 700 x 400
    • Weight Capacity; 125lb (56.8kg)
    • Color; Black
    • Finish; Scratch Resistant Fused Epoxy
    • Security Features; Security Hardware
    • Distance from Wall; 3.08 - 3.83" (78 - 97mm)
    • Product Dimensions; 35.00" x 20.00" x 3.08"-3.83" (890 x 508 x 78-97mm)
    • Product Weight; 33.0lb (15kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 40lb (18Kg)
    • Ship Dimensions; 22.25 x 4.25 x 37.13" (565.2 x 108.0 x 943.1mm)
    • UPC Code; 735029278771

    Variant ID: 29193698214003

    Variant SKU: DS-VW765-LAND

    Type: Video Wall

技術仕様
  • Unique refds-vw765-land
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションLED Video Wall Mounts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米