製品の公開
DS-VW775 SmartMount® Supreme Full Service Video Wall Mount for 46" to 60" Displays
Peerless-AV

DS-VW775 SmartMount® Supreme Full Service Video Wall Mount for 46" to 60" Displays

Google翻訳”,

Peerless-AV の Supreme Full Service Video Wall Mount は、設置とディスプレイの調整のしやすさを重視した強化された機能セットで、卓越性の水準を高めています。ツール不要の横方向の微調整機能を追加した Supreme は、X、Y、Z 軸のそれぞれで 1.5 インチの微調整が可能です。マウントの上部と下部に片手で取り出せるポップアウト リリース機能が付いているため、メンテナンスがこれまで以上に簡単になりました。再利用可能なスペーサーは、縦向きと横向きの両方の用途に使用できるため、設置が速くなり、コストも削減できます。強化されたケーブル管理により、ケーブルをディスプレイと一緒に楽に出し入れできます。また、クイック リリース アクセサリにより、ディスプレイを損傷したり、隠れた引き紐を探したりすることなく、凹んだアプリケーションでもすばやくアクセスできます。

特徴

  • 横向きと縦向きのディスプレイに対応
  • 統合されたケーブル管理により、ケーブルをディスプレイに合わせて出し入れできます。
  • 無制限のビデオウォールディスプレイ構成を可能にするモジュラーマウント
  • セキュリティハードウェアオプションにより盗聴や盗難を防止
  • VESA 600 x400mmまで対応
  • X、Y、Z軸それぞれに1.5インチの微調整が可能
  • 簡単に掛けられる壁プレートは、シンプルな取り付けスペースと、1人のインストーラーにとっての簡単な取り付けを提供します。
  • 再利用可能なカスタム壁スペーサーにより、推測や現場での設置計算が不要になります。
  • レバーを回すだけでマウントを取り外してメンテナンスできます
  • クイックリリースアクセサリが用意されており、ディスプレイの前面を押さずに修理できます。
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 46" to 60"
    • VESA Pattern; 200 x 200, 300 x 300, 300 x 200, 400 x 300 and 400 x 400
    • Mounting Pattern; Up to 400 x 400mm (NA")
    • Weight Capacity; 125lb (56.8kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Distance from Wall; 3.90" (99mm)
    • Product Dimensions; 21.25 X 21.25 X 3.90" (540 X 540 X 99mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 29.1lb (13.6kg)
    • Ship Dimensions; 24.5 x 5.25 x 28.25" (622.3 x 133.4 x 717.6mm)
    • UPC Code; 735029308669

    Variant ID: 29193698410611

    Variant SKU: DS-VW775

    Type: Video Wall

技術仕様
  • Unique refds-vw775
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションLED Video Wall Mounts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米