製品の公開
DS25 VCR/DVD/DVR Mount
Peerless-AV

DS25 VCR/DVD/DVR Mount

Google翻訳”,

VCR アタッチメントは高さと幅の両方で調整可能で、ほとんどのフロントローディング VCR、VCP、DVD プレーヤーに対応します。セキュリティ バージョンでは、不正開封防止調整ネジを使用して機器を所定の位置に固定します。キットには、Peerless-AV TV マウントに簡単に取り付けられるようにするためのすべてのハードウェアが含まれています。PM47 モデルを除くすべてのユニットは積み重ね可能です。

特徴

  • 利用可能なセキュリティバージョン
  • ほとんどのフロントローディングVCRおよびDVDプレーヤーに対応
  • 高さと幅を調整可能
仕様
  • Product Specs

    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Product Dimensions; 13.25 - 17.25 X 1.5 - 2.75" (337 - 438 X 38 - 70mm)
    • Max load; 50lb (22.7kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 4lb (2kg)
    • Ship Dimensions; 6.5 x 4.0 x 14.5" (165.1 x 101.6 x 368.3mm)
    • UPC Code; 735029225867

    Variant ID: 29193699262579

    Variant SKU: DS25

    Type: Racks and Shelves

技術仕様
  • Unique refds25
  • コレクションセットAdditional Products
  • コレクションAccessories
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2024-10-22
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米