製品の公開
DS509 Slim Tilt Mount with PC Holder for 25"-60" (63-152cm) Flat Panel TVs
Peerless-AV

DS509 Slim Tilt Mount with PC Holder for 25"-60" (63-152cm) Flat Panel TVs

Google翻訳”,

小型コンピュータを壁に取り付けるために設計された DS59 は、デジタル サイネージ アプリケーション向けの薄型ユニバーサル ソリューションです。底部から外すことができる設計により、ディスプレイをマイナス方向に傾けることができるため、ディスプレイを取り外すことなく、コンピュータのメンテナンスを迅速かつ簡単に行うことができます。強度、耐久性、取り付けのしやすさを考慮して設計されたこのマウントは、VESA に準拠しており、Peerless-AV PLP アダプタ プレート テクノロジーと互換性があり、あらゆるフラット パネル ディスプレイに対応します。

特徴

  • ディスプレイは横向きと縦向きの両方に設置可能
  • フラットパネルディスプレイを取り外すことなく、コンピュータを取り外してメンテナンスすることができます。
  • 0、5、10度の傾斜
  • 最大 2.0 インチ x 1490 度 x 9.0 インチ (51 x 378 x 229 mm) のコンピューターを収容できます。
  • VESA 100、200、100 x 200、200 x 100mm準拠
  • デュアルスタッドの場合は200ポンド(91kg)、シングルメタルスタッドの場合は60ポンド(27kg)まで定格
  • PLPアダプタプレート準拠
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 25" to 60" test
    • VESA Pattern; 100, 200 x 100, 200 x 200
    • Weight Capacity; 200lb (91kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; 0, 5, 10
    • Product Dimensions; 18.27 x 10.27 x 2.75" (464 x 261 x 70mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 14.3lb (6.48kg)
    • Ship Dimensions; 18 x 4.375 x 26.875" (457.2 x 111.1 x 682.6mm)
    • UPC Code; 735029263364

    Variant ID: 29193702834291

    Variant SKU: DS509

    Type: Display Mounts and TV Mounts

技術仕様
  • Unique refds509
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションDisplay & TV Wall Mounts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート
  • ETIM コードEC012176
  • ETIM 名Accessories for television
  • MasterFormat 2014 コード27 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Video Accessories
  • OmniClassNumber23-37 15 25 19
  • OmniClassタイトルTelevision Mounts

対応地域

ヨーロッパ 北米