製品の公開
DST942-6 Multi-Display Ceiling Mount with Six Telescoping Arms for 37" to 42" Displays
Peerless-AV

DST942-6 Multi-Display Ceiling Mount with Six Telescoping Arms for 37" to 42" Displays

Google翻訳”,

DST942-6 マルチディスプレイ天井マウントには、円形構成で均等間隔で 6 台のディスプレイを保持する伸縮式アームが含まれており、理想的なマルチディスプレイ天井マウント ソリューションの作成に役立ちます。各アームの奥行きは調整可能なので、設置者はアプリケーションのニーズに合わせて各ディスプレイの間隔を設定できます。360° の回転と 0° ~ 20° の傾斜を備えたこのマウントは、あらゆるアプリケーションに最適な視野角を作り出します。マウントは優れた美観を考慮して設計されており、下部カバーを備えているため、ソリューション全体にわたってすっきりと整理されたケーブル管理が可能です。

特徴

  • トライとクワッドのオプションも利用可能
  • 下部カバーはケーブルを目立たなくすることで優れた美観を実現
  • 希望の表示間隔を可能にするアーム望遠鏡
  • 設置時に0°~20°の傾斜と360°の回転が可能
  • ユニバーサルマウントは、最大 730 x 405mm (幅 28.75 インチ x 高さ 15.95 インチ) の取り付けパターンのディスプレイに適合します。
  • 各ディスプレイは独立して+-20°回転し、完璧な位置決めが可能
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 37" to 42"
    • Weight Capacity; 480lb (218kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; +20
    • Product Dimensions; 56.4 X 21.8 X 56.4" (1433 X 554 X 1433mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 215lb (97.7kg)
    • Ship Dimensions;32 x 12 x 52" (812.8 x 304.8 x 1,320.8mm)
    • UPC Code; 735029302926

    Variant ID: 29193706373235

    Variant SKU: DST942-6

    Type: Ceiling Mount

技術仕様
  • Unique refdst942-6
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションCeiling Mounts
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2024-10-22
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米