製品を公開する
DST995 SmartMount® Flat/Tilt Universal Ceiling Mount with Media Player Device Storage for 40" to 95" Displays
Peerless-AV

DST995 SmartMount® Flat/Tilt Universal Ceiling Mount with Media Player Device Storage for 40" to 95" Displays

Google翻訳,

メディア プレーヤー デバイス ストレージを備えた DST995 フラット/チルト ユニバーサル シーリング マウントは、ほとんどの中型から大型のデジタル サイネージ ディスプレイの設置に「シングル ボックス」ソリューションを提供します。このユニバーサル ソリューションは、ディスプレイを取り外すことなく、内部のメディア プレーヤー ストレージ スペースに簡単にアクセスできるように設計されています。ラチェット チルト デザインとスイベル調整により、ディスプレイを最適な視野角に設定して、最大限の効果を得ることができます。

特徴

  • 縦向きでも横向きでも取り付け可能なユニバーサルマウント
  • 200 x 200、300 x 300、400 x 200、400 x 300、400 x 400mm の VESA® 取り付けパターンに対応。ACC-V800X アダプターは 600 x 400 および 800 x 400mm のパターンに使用可能。
  • ラチェット式の0°から15°までの傾斜により、取り付けが簡単になります。
  • マウント内にコンピュータまたはメディア プレーヤー デバイスを収納できる領域 16.00" x 11.00" x 3.25" (406 x 279 x 83mm)
  • 背面カバーを外すと、ディスプレイを取り外すことなくメディアプレーヤーに簡単にアクセスできます。
  • 電気ボックス用の内部側面と上部の取り付け場所が設けられています
  • すっきりとしたデザインでコンポーネントとケーブルを目立たなくします
  • 付属のセキュリティネジは、改ざんや盗難の防止に役立ちます。
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 40" to 95"
    • Weight Capacity; 225lb (102kg)
    • VESA Pattern; 200 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300 and 400 x 400
    • Tilt; 0°, 5°, 10°, 15°
    • Color; Black
    • Finish; Matte
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions (W x H x D); 17.19" x 17.27" x 3.81" (437 x 439 x 97mm)
    • Product Weight; 16lb (7.3kg)

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 23.50" x 17.50" x 8.25" (597 x 444 x 210mm)
    • Package Ship Weight; 20.5lb (9.3kg)
    • Package UPC Code; 735029300205
    • Package Contents; Frame, adaptor, rear cover and mounting hardware

    Variant ID: 29193706668147

    Variant SKU: DST995

    Type: Ceiling Mount

技術仕様
  • 固有参照番号dst995
  • 製品ファミリMounting Solutions
  • 製品グループCeiling Mounts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • 版番号1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリーエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米