製品の公開
EPT630 Outdoor Tilting Wall Mount for 22" to 40" Displays
Peerless-AV

EPT630 Outdoor Tilting Wall Mount for 22" to 40" Displays

Google翻訳”,

Peerless-AV の屋外傾斜壁マウントは、耐腐食性の E-Coat 仕上げとステンレス スチール ハードウェアを備え、フラット パネル ディスプレイを屋外に確実に取り付けることができます。Hook-and-Hang™ 設計による簡単な取り付けに加え、このマウントはディスプレイを壁からわずか 2.06 インチ離したまま傾斜機能を提供します。改ざん防止ハードウェアにより盗難を防止し、あらゆる設置で安心感を提供します。

特徴

  • 耐候性のために耐腐食性材料で作られています
  • 最適な視野角を見つけるために、前方に15°、後方に5°の傾斜を調整可能
  • ディスプレイは壁からわずか2.06インチ(52mm)の位置に配置されているため、薄型アプリケーションに最適です。
  • 必要な壁およびディスプレイ取り付け用ハードウェアがすべて含まれています
  • VESA 100mmディスプレイ取り付け穴パターン
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 22" to 40"
    • Weight Capacity; 80lb (36.3kg)
    • VESA Pattern; 100
    • Mounting Pattern; 100 X 100mm
    • Weight Capacity; 80lb (36.3kg)
    • Color; Black
    • Finish; E-Coat Covered with Outdoor Powder Paint
    • Security Features; None
    • Tilt; +15° / -5°
    • Increlock Increments; -5°, 0°, 5°, 10°, 15°
    • Distance from Wall; 2.06" - 3.03" (52 - 77mm)
    • Product Dimensions (W x H x D); 5.04" x 5.13" x 2.06"-3.03" (128 x 130 x 52-77mm)
    • Product Weight; 1.7lb (0.8kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 2lb (.9kg)
    • Ship Dimensions; 5.5 x 5.5 x 5.5" (139.7 x 139.7 x 139.7mm)
    • UPC Code; 735029314073

    Variant ID: 34322265636995

    Variant SKU: EPT630

    Type: Outdoor

技術仕様
  • Unique refept630
  • コレクションセットOutdoor Solutions
  • コレクションOutdoor Mounts
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2024-10-22
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米