製品の公開
ESF686 Outdoor Flat Wall Mount for 65" to 86" Outdoor TVs and Displays
Peerless-AV

ESF686 Outdoor Flat Wall Mount for 65" to 86" Outdoor TVs and Displays

Google翻訳”,

屋外用テレビやディスプレイ専用に設計された Peerless-AV® 屋外フラット ウォール マウントは、汎用性、シンプルさ、安定性を兼ね備えています。厚手の鋼鉄製で、耐腐食コーティングとステンレス スチール製のハードウェアを備え、この屋外用マウントは耐候性素材で作られています。マウントにはプル コードとキックスタンドが付属しており、設置と保守が簡単です。プル コードの機能はセキュリティ ネジでロックされているため、適切なツールを持つユーザーのみがディスプレイにアクセスできます。プル コードは、一体型フックを使用してディスプレイの後ろに簡単に隠すことができます。最大風速 90mph まで耐えられ、盗難防止用のマウント ハードウェアが付属しているこのマウントは、レストラン、スタジアム、小売店など、あらゆるプロフェッショナルな用途のパティオ、バー、玄関、通路などに最適です。

特徴

  • フックアンドハング™の取り付けにより、ディスプレイを1人で簡単に設置できます。
  • オープンウォールプレートにより壁全体にアクセスでき、電気やケーブルの管理オプションが広がります。
  • セキュリティラッチがプルコードをロックし、不正アクセスを防止します(セキュリティ六角レンチが必要です)
  • 引き紐でキックスタンドを展開し、ディスプレイの背面にアクセスできるようになります。
  • ユニバーサルマウントパターン: 幅27.6インチ x 高さ24.0インチ (700 x 610mm) VESA® 最大700 x 600mm
  • 屋外での使用に特化して設計されており、耐候性のある素材で作られています
  • 最大7.4インチ(189mm)の水平配置
  • ヒンジ付きアダプタにより、ディスプレイの背面へのハードウェアの取り付けが容易になります。
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 65" to 86"
    • VESA Pattern; 700 x 600mm
    • Mounting Pattern; 700 x 610mm (27.6" x 24.0")
    • Product Dimensions (W x H x D); 31.08" x 29.53" x 2.29" (789 x 750 x 58mm)
    • Product Weight; 15.8lb (7.2kg)
    • Load Capacity; 200lb (90.7kg)
    • Finish; Outdoor Powder Paint
    • Available Colors; Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 36.00" x 24.00" x 4.00" (914 x 610 x 102mm)
    • Package Ship Weight; 21.6lb (9.8kg)
    • Package UPC Code; 735029337720
    • Package Contents; Mount, Hardware, Security Fasteners

    Variant ID: 34322255708291

    Variant SKU: ESF686

    Type: Outdoor

技術仕様
  • Unique refesf686
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションDisplay & TV Wall Mounts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート
  • ETIM コードEC012176
  • ETIM 名Accessories for television
  • MasterFormat 2014 コード27 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Video Accessories
  • OmniClassNumber23-37 15 25 19
  • OmniClassタイトルTelevision Mounts

対応地域

ヨーロッパ 北米