製品の公開
IBMP In-Wall Box Mounting Plate
Peerless-AV

IBMP In-Wall Box Mounting Plate

Google翻訳”,

IBMP は、隠す必要のある小型 AV コンポーネント用の柔軟なマウント ソリューションです。これは、さまざまな Peerless-AV® 壁内ボックスおよびマウント ソリューション (IB14X14-W、IB14X14-AC-W、IB14X9-W、IB14X9-AC-W、IM747PU、IM771PU) に取り付けることができます。

特徴

  • 最大5ポンド(2.27kg)のAVコンポーネントをサポート
  • ネジ1本で簡単に取り付け、取り外し可能
  • 薄型デザインが美しい外観を演出
  • 複数のAV機器を簡単に積み重ねられます
  • 余分なケーブルを束ねて、時間の経過とともにケーブルが垂れ下がるのを防ぐことができます。
  • 複数の開口部により、コンポーネントをボルトで固定したり、ケーブルを結束したりすることができます。
  • IB14X14-W、IB14X14-AC-W、IB14X9-W、IB14X9-AC-W、IM747PU、IM771PUと互換性があります
  • 14インチ×14インチの壁内ボックスに水平または垂直に取り付け可能
仕様
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 13.38" x 5.38" x 1.63" (340 x 137 x 41mm)
    • Product Weight; 0.6lb (0.3kg)
    • Load Capacity; 5lb (2.27kg)
    • Finish; Powder Coat
    • Available Colors; White

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 14.25" x 6.75" x 3.00" (362 x 171 x 76mm)
    • Package Ship Weight; 1.0lb (0.5kg)
    • Package UPC Code; 735029332787
    • Package Contents; 1 Mounting Plate and Mounting Hardware

    Variant ID: 34322255511683

    Variant SKU: IBMP

    Type: Arm and Wall Plates

技術仕様
  • Unique refibmp
  • コレクションセットAdditional Products
  • コレクションAccessories
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2024-10-22
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米