製品の公開
KIP6 Wall Kiosk Enclosures (Portrait)
Peerless-AV

KIP6 Wall Kiosk Enclosures (Portrait)

Google翻訳”,

Peerless-AV のウォール キオスク エンクロージャは、広告、娯楽、インタラクティブな道案内など、さまざまな用途に洗練されたデジタル ショーケースを提供します。これらの革新的なキオスク エンクロージャは、横向き (KIL モデル) または縦向き (KIP モデル) のさまざまな超薄型ディスプレイに対応します。スリムで ADA 準拠の 3.97 インチ プロファイルにもかかわらず、キオスク エンクロージャには、印象的なデジタル ソリューションを作成するために必要なメディア プレーヤー、ファン、その他の電気機器を簡単に収容できます。ホテルからカジノ、映画館まで、Peerless-AV のウォール キオスク エンクロージャは、ゲストの体験をワンランクアップさせ、ブランドを差別化したいアプリケーションに最適です。

特徴

  • 環境に最もマッチしたり、ブランド戦略を促進したりするために、複数の色、ビニールラップなど、幅広い美観オプションをサポートします。
  • スタンドアロンのキオスク エンクロージャ、または画面、メディア プレーヤー、電源および熱管理などと完全に統合されています。
  • VESA® 200 x 200 から 600 x 400mm まで対応
  • 8方向のツールレス調整により、キオスクウィンドウにディスプレイをすばやく配置してフラッシュアライメントを実現
  • ヒンジ付きトップフレームにより、ディスプレイやその他の内部コンポーネントに簡単にアクセスでき、メンテナンスが容易になり、セキュリティが強化されます。
  • 薄型設計により壁から2インチ(50mm)離れており、アメリカ障害者法(ADA)認定に適合しています。
  • 最大2インチ(50mm)の厚さの超薄型ディスプレイに対応し、スリムなキオスクのデザインを強調します。
  • 注: キオスク筐体にはカバーガラスは含まれません
仕様
  • Product Specs

    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Hex Pin Screw
    • Screen Size; 40'' to 55''
    • VESA Pattern; 200 X 200; 600 X 400
    • Colors Available; Gloss Black or Silver
    • Weight Capacity; KIP640/642/643(-S): 75lb (34kg) KIP646/647/648(-S): 75lb (34kg) KIP649/655(-S): 75lb (34kg)
    • Product Dimensions; KIP640/642/643(-S): 27.10" x 44.24" x 3.94" (688 x 1124 x 100mm) KIP646/647/648(-S) : 29.10" x 48.16" x 3.94" (739 x 1223x 100mm) KIP649/655(-S) : 33.50" x 55.07" x 3.94" (861 x 1399 x 100mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight: KIP640/642/643(-S): 85lb (39kg) KIP646/647/648(-S) : 95lb (43kg) KIP649/655(-S): 105lb (48kg)
    • Ship Dimensions; KIP640/642/643(-S): 50.00" x 36.00" x 8.00" (1270 x 914 x 203mm) KIP646/647/648(-S): 54.00" x 39.00" x 8.00" (1371 x 990 x 203mm) KIP649/655(-S) : 62.00" x 43.00" x 8.00" (1574 x 1092 x 203mm)
    • UPC Codes; KIP640: 735029296874 KIP642: 735029297451 KIP643: 735029315735 KIP646: 735029296881 KIP647: 735029296898 KIP648: 735029307990 KIP649: 735029318712 KIP655: 735029308102 KIP640-S: 735029296935 KIP642-S: 735029297468 KIP643-S: 735029315766 KIP646-S: 735029296942 KIP647-S: 735029296966 KIP648-S: 735029308003 KIP649-S: 735029318798 KIP655-S: 735029309199

    Variant ID: 29193733832819, 29193733865587

    Variant SKU: KIP655, KIP655-S

    Type: Kiosk

技術仕様
  • Unique refkip6
  • コレクションセットKiosk Solutions
  • コレクションPortrait Kiosks
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2024-10-22
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米