製品の公開
MOD-ADF Pole Drill Fixture for Modular Series Flat Panel Display and Projector Mounts
Peerless-AV

MOD-ADF Pole Drill Fixture for Modular Series Flat Panel Display and Projector Mounts

Google翻訳”,

Peerless-AV モジュラー マウント ラインは、限られた数の SKU から複数の要件を満たすことができる幅広い製品を備えています。コンポーネントの汎用性により、あらゆるアプリケーションに最適なカスタム フラット パネル ディスプレイまたはプロジェクター マウント ソリューションを構成できます。モジュラー マウント ラインは、プロの AV インストーラーを念頭に置いて開発されました。直径 2 インチ (50 mm) のポールを中心として設計されたこのラインは、新しいプロジェクトだけでなく、既存のインストールのアップグレードにも最適です。MOD-ADF ポール ドリル フィクスチャは、新しく切断された 2 インチ (50 mm) のポールにドリルで開ける新しいインストール穴をマークして配置するためのテンプレートとして機能します。

特徴

  • 新しく切断された2インチ(50mm)のポールに新しい取り付け穴をあけるためのマーキングと位置決めが可能
仕様
  • Product Specs

    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight;1.2lb (0.54kg)
    • Ship Dimensions; 3.25 x 3.25 x 7.63" (82.6 x 82.6 x 193.8mm)
    • UPC Code; 735029279044

    Variant ID: 34322262032515

    Variant SKU: MOD-ADF

    Type: Ceiling accessory

技術仕様
  • Unique refmod-adf
  • コレクションセットDigital Signage Solutions
  • コレクションModular Mounts
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2024-10-22
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米