製品の公開
MOD-AUB U-Bolt Adaptor Accessory for Modular Series Square Ceiling Plate (MOD-CPF) and Cathedral Ceiling Plate (MOD-CPC)
Peerless-AV

MOD-AUB U-Bolt Adaptor Accessory for Modular Series Square Ceiling Plate (MOD-CPF) and Cathedral Ceiling Plate (MOD-CPC)

Google翻訳”,

Peerless-AV モジュラー マウント ラインには、限られた数の SKU から複数の要件を満たすことができる幅広い製品が用意されています。コンポーネントの汎用性により、あらゆるアプリケーションに最適なカスタム フラット パネル ディスプレイまたはプロジェクター マウント ソリューションを構成できます。モジュラー マウント ラインは、プロの AV インストーラーを念頭に置いて開発されました。直径 2 インチ (50 mm) のポールを中心として設計されたこのラインは、新しいプロジェクトだけでなく、既存のインストールのアップグレードにも最適です。MOD-AUB は、パイプ、トラス、ミニ I ビーム、その他の建設資材に取り付けるためのアクセサリとして機能します。

特徴

  • 直径1.5インチ~3.3インチ(40~85mm)のパイプ、トラス、ミニIビーム、その他の建築資材をクランプします。
  • MOD-CPCおよびMOD-CPFに適応
仕様
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 264lb (119.7kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 1.65lb (0.75kg)
    • Ship Dimensions;6.25 x 6 x 9.625" (158.8 x 152.4 x 244.5mm)
    • UPC Code; 735029269908

    Variant ID: 34322261835907

    Variant SKU: MOD-AUB

    Type: Adaptor Accessory

技術仕様
  • Unique refmod-aub
  • コレクションセットAdditional Products
  • コレクションAccessories
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2024-10-22
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米