製品の公開
MOD-UNL2 Modular Series Dual-Pole  Large Universal Adaptor
Peerless-AV

MOD-UNL2 Modular Series Dual-Pole Large Universal Adaptor

Google翻訳”,

Peerless-AV のモジュラー マウント シリーズは、限られた数のコンポーネントで複数の要件を満たす幅広い製品を備えています。コンポーネントの汎用性により、あらゆるアプリケーションに最適なカスタム フラット パネル ディスプレイまたはプロジェクター マウント ソリューションを構成できます。モジュラー マウント シリーズは、プロの AV インストーラーを念頭に置いて開発され、現場で簡単に長さをカットできる 2 インチ (50 mm) 直径のサポート ポールを備えているため、新しいプロジェクトにも、既存のインストールのアップグレードにも最適です。MOD-UNL2 は、MOD-FPMS2 および MOD-FPMD2 モデルに追加のスクリーン フィッティングを提供します。

特徴

  • MOD-FPMSシングルディスプレイとMOD-FPMDデュアルディスプレイマウントの両方に対応
  • 300x200から600x400までのユニバーサルVESAパターン
  • 最大重量211ポンド(96kg)
仕様
  • Product Specs

    • VESA Pattern; 300 X 200, 300, 400 X 200 400 X 300, 400, 600X400
    • Weight Capacity; 211lb (96kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Mounting Pattern; 600x400mm (23.62x15.75")
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +20/-5
    • Product Dimensions; 24.57 X 16.54 X 0.84" (624 X 420 X 21mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 4lb (1.82kg)
    • Ship Dimensions; 6 x 1.38 x 24.5" (152.4 x 35.1 x 622.3mm)
    • UPC Code; 735029301172

    Variant ID: 34322261246083

    Variant SKU: MOD-UNL2

    Type: Modular

技術仕様
  • Unique refmod-unl2
  • コレクションセットDigital Signage Solutions
  • コレクションModular Mounts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米