製品の公開
MOD-WP2 Modular Series Dual-Pole Wall Plate for Concrete or Wood stud walls
Peerless-AV

MOD-WP2 Modular Series Dual-Pole Wall Plate for Concrete or Wood stud walls

Google翻訳”,

Peerless-AV のモジュラー マウント シリーズは、限られた数のコンポーネントで複数の要件を満たす幅広い製品を備えています。コンポーネントの汎用性により、あらゆるアプリケーションに最適なカスタム フラット パネル ディスプレイまたはプロジェクター マウント ソリューションを構成できます。モジュラー マウント シリーズは、プロの AV インストーラーを念頭に置いて開発されました。現場で簡単に長さをカットできる 2 インチ (50 mm) の直径のサポート ポールを備えているため、新しいプロジェクトにも、既存のインストールのアップグレードにも最適です。MOD-WP2 を使用すると、床から壁までのディスプレイ配置アプリケーションで壁面取り付けが可能になります。

特徴

  • 木製スタッド、コンクリート、コンクリートブロック、ブリーズブロックで使用可能
  • モジュラーデュアルポールシリーズを壁に取り付けることができます
仕様
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 423lb (192kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 10.00 X 4.52 X 6.93" (254 X 115 X 176mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 6lb (2.73kg)
    • Ship Dimensions; 10 x 4.25 x 12.63" (254.0 x 108.0 x 320.8mm)
    • UPC Code; 735029301189

    Variant ID: 34322261213315

    Variant SKU: MOD-WP2

    Type: Modular

技術仕様
  • Unique refmod-wp2
  • コレクションセットDigital Signage Solutions
  • コレクションModular Mounts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米