製品の公開
PF640 Paramount™ Universal Flat Wall Mount for 32" to 46" Displays
Peerless-AV

PF640 Paramount™ Universal Flat Wall Mount for 32" to 46" Displays

Google翻訳”,

Paramount™ シリーズの壁掛けマウントは、多用途で多機能な機能を提供します。PF640 は薄型設計で、ディスプレイを壁からわずか 1.26 インチ (32 mm) の位置に配置します。Hook-and-Hang™ システムにより、ディスプレイを 1 人で簡単に設置できます。Easy-Glide™ アダプタを壁プレートに引っ掛けて、すばやく簡単に、安全に設置できます。設置後は、左右の調整機能を使用してディスプレイを完璧に配置できます。

特徴

  • ユニバーサルマウントは、最大 450 x 305mm (幅 17.72 インチ x 高さ 12.01 インチ) の取り付けパターンのディスプレイに適合し、最大 400 x 300mm の VESA 取り付けパターンに対応します。
  • 薄型設計でディスプレイはわずか1.26インチ(32mm)
  • ディスプレイを壁の中央に配置するために、最大 6.00 インチ (152 mm) の水平ディスプレイ調整が可能
  • 横向きから縦向きへの取り付けオプションにより、設置の汎用性が高まります。縦向きモードで使用する場合は、壁プレートに対するディスプレイの寸法を確認してください*
  • 必要な壁およびディスプレイ取り付け用ハードウェアがすべて含まれています
  • デザインはUL認定されており、記載された負荷容量の4倍までテストされています。
  • OLEDなどの薄型ディスプレイに対応
  • * ディスプレイを取り外してマウントにリセットする必要があります
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 40"
    • VESA Pattern; 400 x 300
    • Mounting Pattern; 450 x 305mm (17.72 x 12.01")
    • Weight Capacity; 100lb (45kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Distance from Wall; 1.26" (32mm)
    • Product Dimensions; 19.37 X 12.81 X 1.26" (492 X 325 X 32mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 5.2lb (2.3kg)
    • Ship Dimensions; 10.71 x 1.57 x 21.69" (272.0 x 39.9 x 550.9mm)
    • UPC Code; 735029252344

    Variant ID: 29193745399923

    Variant SKU: PF640

    Type: Display Mounts and TV Mounts

技術仕様
  • Unique refpf640
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションDisplay & TV Wall Mounts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート
  • ETIM コードEC012176
  • ETIM 名Accessories for television
  • MasterFormat 2014 コード27 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Video Accessories
  • OmniClassNumber23-37 15 25 19
  • OmniClassタイトルTelevision Mounts

対応地域

ヨーロッパ 北米