製品の公開
PLA50 PLA Series Articulating Wall Arm for 37" to 80" Displays
Peerless-AV

PLA50 PLA Series Articulating Wall Arm for 37" to 80" Displays

Google翻訳”,

最も一般的なサイズのディスプレイをスイング、傾斜、または関節式に動かすことができるため、部屋で最高の視界が得られます。自己潤滑ブッシングにより、アームがスムーズに伸び、傾斜と回転を調整してディスプレイを最適な視野角に配置できます。PLA50 は、ロビー、ホテルの部屋、会議室、公共のディスプレイ、またはホームシアターなど、さまざまな設置方法で最も一般的なサイズのディスプレイに対応できる汎用性を備えています。

特徴

  • ケーブルをきちんと管理するためのメッシュコードとケーブルタイが付属
  • 2.6インチ(66mm)間隔で5つの水平アームポジションがあり、横方向に柔軟にディスプレイを配置できます。
  • ユニバーサルモデルは、最大 730 x 433mm (28.75"W x 17.05"H) の取り付け穴パターンを持つディスプレイに適合します。
  • アームは壁から最大30.52インチ(775mm)まで伸びます
  • 3 つの調整可能なピボット ポイントと最大 180° の回転により、さまざまなディスプレイ配置が可能
  • 傾斜+10/-5°
  • 設置後のディスプレイ水平調整のための+-7°のロール
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 37" to 80"
    • Weight Capacity; 150lb (68.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; B
    • Tilt; +10 / -5
    • Swivel Yaw; +90 / -90
    • Roll; +7 / -7
    • Distance from Wall; 4.5 - 29.3" (114 - 744mm)
    • Product Dimensions; 19.75 x 18.70 x 4.50 - 29.30" (501 x 474 x 114 - 744mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 28.512lb (12.9kg)
    • Ship Dimensions; 17.125 x 7.375 x 23.125" (435.0 x 187.3 x 587.4mm)
    • UPC Code; 735029243229

    Variant ID: 34322260361347

    Variant SKU: PLA50

    Type: Display Mounts and TV Mounts

技術仕様
  • Unique refpla50
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションDisplay & TV Wall Mounts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート
  • ETIM コードEC012176
  • ETIM 名Accessories for television
  • MasterFormat 2014 コード27 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Video Accessories
  • OmniClassNumber23-37 15 25 19
  • OmniClassタイトルTelevision Mounts

対応地域

ヨーロッパ 北米