製品の公開
PLA60-UNLP PLA Series Articulating Wall Arm for 37" to 95" Displays
Peerless-AV

PLA60-UNLP PLA Series Articulating Wall Arm for 37" to 95" Displays

Google翻訳”,

PLA6 は、ロビー、ホテルの部屋、会議室、公共のディスプレイ、ホームシアターなど、さまざまな設置場所において、最大 95 インチのディスプレイに対応する単一のソリューションを提供します。オールスチール構造により、最大 175 ポンドのスクリーンを保持でき、自己潤滑ブッシングにより、アームがスムーズに可動し、ディスプレイを最適な位置に配置できるため、最適な視聴環境が得られます。調整可能な傾斜およびピボット機能と組み合わせると、PLA6 は必要な唯一の壁掛けアームになります。

特徴

  • 2.6インチ(66mm)間隔で5つの水平アームポジションがあり、柔軟な横方向のディスプレイ配置が可能
  • ユニバーサルモデルは、最大 730 × 405 mm (28.75 インチ幅 × 15.95 インチ高さ) の取り付け穴パターンを持つディスプレイに適合します。
  • ケーブルをきちんと管理するためのメッシュコードシースとケーブルタイが付属
  • 3 つのピボット ポイントで最大 180° 回転し、多様なディスプレイ配置が可能
  • 設置後のディスプレイ水平調整のための±7°のロール
  • 傾斜+10/-5°
  • アームは壁から最大32.37インチ(822mm)まで伸びます
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 37" to 95"
    • VESA Pattern; 600 x 400
    • Mounting Pattern; 731 x 433mm (28.76 x 17.04")
    • Weight Capacity; 175lb (79.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; None
    • Tilt; +10 / -5
    • Swivel Yaw; +90 / -90
    • Roll; +7 / -7
    • Distance from Wall; 5.37 - 32.37" (136 - 822mm)
    • Product Dimensions; 30.75 x 19.10 x 5.37 - 32.37" (781 x 486 x 136 - 822mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 48.505lb (21.9kg)
    • Ship Dimensions; 17.125 x 8.625 x 31.5" (435.0 x 219.1 x 800.1mm)
    • UPC Code; 735029243298

    Variant ID: 34322260164739

    Variant SKU: PLA60-UNLP

    Type: Display Mounts and TV Mounts

技術仕様
  • Unique refpla60-unlp
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションProjector Mounts
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2024-10-22
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米