製品の公開
PLAV60 PLA Series Articulating Wall Arm for 37" to 95" Displays
Peerless-AV

PLAV60 PLA Series Articulating Wall Arm for 37" to 95" Displays

Google翻訳”,

PLA60 は、ロビー、ホテルの部屋、会議室、公共のディスプレイ、ホームシアターなど、さまざまな設置場所において、最大 95 インチのディスプレイに対応する単一のソリューションを提供します。オールスチール構造により、最大 175 ポンドのスクリーンを保持でき、自己潤滑ブッシングにより、アームがスムーズに可動し、ディスプレイを最適な位置に配置できるため、最適な視聴環境が得られます。調整可能な傾斜およびピボット機能と組み合わせると、PLA60 は必要な唯一の壁掛けアームになります。

特徴

  • ユニバーサルモデルは、最大 730 x 433mm (幅 28.75 インチ x 高さ 17.05 インチ) の取り付け穴パターンを持つディスプレイに適合します。
  • 2.6インチ(66mm)間隔で5つの水平アームポジションがあり、横方向に柔軟にディスプレイを配置できます。
  • ケーブルをきちんと管理するためのメッシュコードシースとケーブルタイが付属
  • 傾斜+10/-5°
  • 設置後のディスプレイ水平調整のための±7°のロール
  • PLAV60 モデルでは、ディスプレイの後ろの手の届く範囲に ±1 インチ (24 mm) の垂直調整機能があります。
  • 3 つのピボット ポイントで最大 180° 回転し、多様なディスプレイ配置が可能
  • アームは壁から最大32.37インチ(822mm)まで伸びます
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 37" to 95"
    • Weight Capacity; 175lb (79.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; B
    • Tilt; +10 / -5
    • Swivel Yaw; +90 / -90
    • Roll; +7 / -7
    • Distance from Wall; 4.50 - 31.20" (114 - 792mm)
    • Product Dimensions; 19.75 x 21.67 x 4.50 - 31.20" (502 x 550 x 114 - 792mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 36.242lb (16.4kg)
    • Ship Dimensions; 17.125 x 7.375 x 23.125" (435.0 x 187.3 x 587.4mm)
    • UPC Code; 735029243212

    Variant ID: 34322260099203

    Variant SKU: PLAV60

    Type: Display Mounts and TV Mounts

技術仕様
  • Unique refplav60
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションDisplay & TV Wall Mounts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート
  • ETIM コードEC012176
  • ETIM 名Accessories for television
  • MasterFormat 2014 コード27 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Video Accessories
  • OmniClassNumber23-37 15 25 19
  • OmniClassタイトルTelevision Mounts

対応地域

ヨーロッパ 北米