製品の公開
PLB-1 SmartMount® Back-to-Back Ceiling Mount Tilt Box for 2 Displays up to 90"
Peerless-AV

PLB-1 SmartMount® Back-to-Back Ceiling Mount Tilt Box for 2 Displays up to 90"

Google翻訳”,

SmartMount® PLB-1 背中合わせ天井マウントは、あらゆる 1.5 インチ NPT 延長パイプに対応し、多用途でサポートと接続が可能です。1.5 インチ NPT ネジ付きパイプにより、各マウントを特定の用途に合わせて簡単にカスタマイズできます。背中合わせ天井マウントは、Peerless-AV の AEC または EXT コラム、およびカスタム天井マウント アプリケーション用の PLP アダプター プレートと組み合わせて使用​​できます。傾斜ボックスの各側面は、-5° ~ 2° の前方傾斜と 36° の回転が可能で、最適な視野角を見つけることができます。AEC006009、EXT002、および EXT006 延長コラムとは互換性がありません。

特徴

  • 標準の1.5インチNPTパイプ(直径1.9インチ)で動作します
  • VESA® 75 x 75 および 100 x 100mm の取り付けパターンが付属 (ディスプレイ取り付けハードウェア ACC918 は付属していません)
  • 追加のディスプレイ取り付けアダプタープレートも利用可能(別売)
  • 360°回転
  • 天井プレートと延長柱が必要(別売)
  • -5°~20°の調整可能な傾斜(傾斜範囲はディスプレイのサイズによって異なる場合があります)
  • 横向きまたは縦向き
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 30" to 90"
    • Weight Capacity; 300lb (136kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; +20/0
    • Swivel Yaw; 360
    • Product Dimensions; 10.00 X 5.40 X 9.46" (254 X 137 X 240mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 7lb (3.1kg)
    • Ship Dimensions; 6.25 x 6 x 9.75" (158.8 x 152.4 x 247.7mm)
    • UPC Code; 735029215233

    Variant ID: 29193746677875

    Variant SKU: PLB-1

    Type: Ceiling Mounts

技術仕様
  • Unique refplb-1
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションCeiling Mounts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米