製品の公開
PLCK-1 SmartMount® Ceiling Mount with 1.5" NPS Coupler for up to 90" Displays
Peerless-AV

PLCK-1 SmartMount® Ceiling Mount with 1.5" NPS Coupler for up to 90" Displays

Google翻訳”,

Peerless-AV の PLCK フラット パネル天井マウント製品およびコンポーネントは、汎用性、サポート、接続のために 1.5 インチ NPT パイプを使用しています。1.5 インチ NPT ねじ付きパイプを使用すると、各マウントを特定のアプリケーションに合わせて簡単にカスタマイズできます。PLCK-1 キットは、PLCM-2 チルト ボックス、固定長 1.5 インチ NPT コラム、および 1.5 フィート NPS カプラを組み合わせ、既存の設備を簡単に改造できます。Peerless-AV の PLP-UNL ユニバーサルまたは専用ディスプレイ アダプタと組み合わせると、スポーツ施設、空港、ロビー、または小売環境でフラット パネル天井マウントを改造するのに最適な組み合わせになります。

特徴

  • 既存の1.5インチNPTまたはNPS接続に後付けできる1.5インチNPSねじ式カップリングが含まれています。
  • -5°~20°の調整可能な傾斜と360°の回転
  • Peerless-AV EXT018アルミニウム延長柱が付属し、17.44インチのドロップを実現
  • 簡単なフックオンディスプレイの設置
  • PLCK-UNLのユニバーサルI字型アダプターは、最大600 x 400mmの取り付け穴を備えたディスプレイに適合します。
  • PLCK-1 には VESA® 75 x 75 および 100 x 100mm の取り付けパターンが付属しています (ディスプレイ取り付けハードウェア ACC918 は付属していません)
  • PLCK-1用の追加ディスプレイ取り付けアダプタープレート(別売)
  • 統合されたケーブル管理により、ケーブルを保護、収納、隠蔽し、すっきりとしたプロフェッショナルな設置を実現します。
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 10" to 75"
    • Weight Capacity; 150lb (57kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; 20° fixed
    • Swivel Yaw; 360°
    • Distance from Ceiling; 22.59" (574mm)
    • Product Dimensions; 10.24 X 22.59 X 3.25" (260 X 574 X 83mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 14.8lb (6.7kg)
    • Ship Dimensions; 6.88 x 4.88 x 30.88" (174.8 x 124.0 x 784.4mm)
    • UPC Code; 735029248934

    Variant ID: 34322259869827

    Variant SKU: PLCK-1

    Type: Display Mounts and TV Mounts

技術仕様
  • Unique refplck-1
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションCeiling Mounts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米