製品を公開する
PLP-V2X2 PLP Dedicated Adaptor Plate for Use with Peerless-AV® Display Mounts
Peerless-AV

PLP-V2X2 PLP Dedicated Adaptor Plate for Use with Peerless-AV® Display Mounts

Google翻訳,

PLP 専用アダプタ プレートは、特定の VESA® パターンのディスプレイとの互換性を提供します。これらのアダプタ ブラケットは、PLP マウント パターンを組み込んだ多くの Peerless-AV® ディスプレイ マウントにすばやく簡単に取り付けられるように設計されています。付属のセキュリティ ハードウェアが盗難を防ぎ、ディスプレイを安全にマウントしておくのに役立つため、安心してディスプレイをマウントできます。

特徴

  • すべてのPeerless-AV® PLP専用アダプタプレートには、盗難を効果的に防止するためのセキュリティハードウェアが付属しています。
  • 多くの Peerless-AV® ディスプレイ マウントと互換性があります (マウントは別売り)
  • 専用VESA 200 × 200mm PLPアダプタープレート
  • 厚手の冷間圧延鋼構造
仕様
  • Product Specs

    • VESA Pattern; 200 x 200
    • Mounting Pattern; 200 x 200mm (7.87 x 7.87")
    • Weight Capacity; 150lb (68.2kg)
    • Color; Black
    • Security Features; Security Hardware
    • Ship Dimensions; 9.5 x 2.5 x 12.25" (241.3 x 63.5 x 311.2mm)
    • Shipping Weight; 4lb (0Kg)
    • UPC Code; 735029254737

    Package Specs

    • Shipping Weight; 4lb (0Kg)
    • Ship Dimensions; 9.5 x 2.5 x 12.25" (241.3 x 63.5 x 311.2mm)
    • UPC Code; 735029254737

    Variant ID: 34322259607683

    Variant SKU: PLP-V2X2

    Type: Mount Adapter Plates

技術仕様
  • 固有参照番号plp-v2x2
  • 製品ファミリAdditional Products
  • 製品グループAccessories
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • 版番号1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリーエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米