製品を公開する
PLP-V9X6 PLP Dedicated Adaptor Plates
Peerless-AV

PLP-V9X6 PLP Dedicated Adaptor Plates

Google翻訳,

特徴

  • 専用VESA® PLPアダプタプレート(詳細は裏面を参照)
  • 多くの Peerless-AV® ディスプレイ マウントと互換性があります (マウントは別売り)
  • すべてのPeerless-AV PLP専用アダプタプレートには、盗難を効果的に防止するためのセキュリティハードウェアが付属しています。
  • 厚手の冷間圧延鋼構造
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 0" to 98"
    • VESA Pattern; Weight Capacity; 900 x 600
    • 180lb (81.6kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Mounting Pattern; 900 x 600mm (35.43 x 23.62")
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions; 37.04 x 26.63 x 0.06" (941 x 676 x 152mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 20.2lb (16kg)
    • Ship Dimensions; 38.75 x 1.63 x 29" (984.3 x 41.4 x 736.6mm)
    • UPC Code; 735029325406

    Variant ID: 29193748938867

    Variant SKU: PLP-V9X6

    Type: Mount Adapter Plates

技術仕様
  • 固有参照番号plp-v9x6
  • 製品ファミリAdditional Products
  • 製品グループAccessories
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2024-10-22
  • 版番号1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリーエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米