製品の公開
KIPC2555B-S-3 Peerless-AV® Portrait Back-to-Back Kiosks
KIPC2555B-S-3 Peerless-AV® Portrait Back-to-Back Kiosks
KIPC2555B-S-3 Peerless-AV® Portrait Back-to-Back Kiosks
KIPC2555B-S-3 Peerless-AV® Portrait Back-to-Back Kiosks
KIPC2555B-S-3 Peerless-AV® Portrait Back-to-Back Kiosks
KIPC2555B-S-3 Peerless-AV® Portrait Back-to-Back Kiosks
KIPC2555B-S-3 Peerless-AV® Portrait Back-to-Back Kiosks
KIPC2555B-S-3 Peerless-AV® Portrait Back-to-Back Kiosks
    Peerless-AV

    KIPC2555B-S-3 Peerless-AV® Portrait Back-to-Back Kiosks

    Google翻訳”,

    Peerless-AVの多用途デジタルサイネージキオスクで、存在感をアピールしましょう。超薄型または厚型の業務用ディスプレイ2台に対応し、フラットパネルディスプレイの洗練された外観を引き立てるとともに、メディアプレーヤー、インタラクティブタッチシステム、カメラなどを設置できる十分なスペースを確保し、充実したインタラクティブキオスク体験を実現します。幅広いデザインオプションと組み合わせることで、このモジュラー式キオスクシリーズは、あらゆる広告戦略やブランディング戦略を容易に実現します。

    製品の特徴

    • 最大3インチ(76mm)の厚さの超薄型または奥行きのある商用ディスプレイに対応し、スリムで曲面のあるキオスクデザインを強調します。
    • 建築用アルミニウムと3/8インチのスチールベースプレートを採用し、安定性、強度、耐腐食性を実現
    • 2つのサーモスタット制御ファンがキオスク内部の熱を静かに排出し、適切な空気の流れを確保します。
    • 6 つのコンセント、UL および cUL 認定のサージ サプレッサ、6 フィートのコードが付属し、電圧に敏感なコンポーネントを有害な電力サージから保護します。
    • 内部の微調整により、キオスクウィンドウ内でディスプレイを素早く配置して、面一に整列させることができます。
    • 安全なドアにより、ディスプレイ、メディアプレーヤー、その他の内部コンポーネントに簡単にアクセスでき、設置とメンテナンスが容易になります。
    • スタンドアロン、またはディスプレイ、オーディオ コンポーネント、メディア プレーヤー、入力コンポーネントと完全に統合
    • 環境に最もマッチしたり、ブランド戦略を促進するために、複数の色、ビニールラップなど、幅広い美的オプションをサポートします。
    • ソリューション全体のインストールを簡素化するために事前に組み立てられています
    • 高性能の高級パウダーコート仕上げがユニットを保護し、製品寿命を延ばします。
    • 注: キオスク筐体にはカバーガラスは含まれません
    仕様
    • Technical Information

      Display Size Supported 55" 

      Orientation Portrait

      Maximum Load Capacity125 lb 

      Application/Usage

      • Kiosk
      • Digital Signage
      • Display
      • Flat Panel Display
      • Media Player
      • Camera
      • Commercial
      • Advertising

      Features

      • Flat Base
      • Adjustable Height
      • Adjustable Depth
      • Lockable
      • Corrosion Resistant
      • Powder Coated
      • Keyed Alike Lock
      • Internal Component Tray

      Physical Characteristics

      Color Family Silver

      Product Color Silver

      Finishing Powder Coated

      Product Material

      • Aluminum
      • Steel

      Form Factor Floor Fixed/Freestanding

      Height 78.2"Width 34"Depth 19" Weight (Approximate)181 lb

      Miscellaneous

      Package Contents

      • Kiosk Enclosure
      • Display Mount
      • Installation Instructions
      • Mounting Hardware

      Country of Origin United States Manufacturer 

      Product Class Portrait 

      TAA Compliant Yes

      Assembly Required No

      Environmental Compliance Restriction of Hazardous Substances (RoHS)

      Limited Warranty 5 Year

      Additional Warranty Information 5 years on metal components, 1 year on electronic components

      SKU: KIPC2555B-S-3

    技術仕様
    • Unique refportrait-back-to-back-kiosks-kipc2555b-s-3
    • コレクションセットKiosk Solutions
    • コレクションPortrait Kiosks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-01-09
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

    対応地域

    ヨーロッパ 北米