製品を公開する
ST660 SmartMount® Universal Tilt Wall Mount for 39" to 80" Flat Panel Displays
Peerless-AV

ST660 SmartMount® Universal Tilt Wall Mount for 39" to 80" Flat Panel Displays

Google翻訳,

SmartMount® ユニバーサル ティルト ウォールマウント シリーズは、最も汎用性の高い設置機能と取り付けオプションを提供します。水平および垂直の調整機能により、設置後の水平調整や左右の位置決めが可能になり、これまで以上に簡単に最適なテレビの位置を見つけることができます。IncreLok™ ティルト テクノロジーにより、設置時に傾斜角度をロックして、改ざんや移動を防止します。ST660 モデルに付属するセキュリティ ネジは、改ざんや盗難を防止します。オープン ウォール プレート設計により、壁全体にアクセスできるため、電気およびケーブル管理のオプションが増えます。Hook-and-Hang™ システムにより、ディスプレイを 1 人で簡単に設置できるようになりました。Easy-Glide™ アダプターをウォール プレートに引っ掛けて、全体的に迅速、簡単、かつ安全な設置を実現します。

このディスプレイ サイズの範囲は、製品選択のガイドラインにすぎません。画面サイズの範囲より大きいディスプレイでも、Peerless-AV® 製品の VESA® パターンと最大重量の範囲内であれば互換性がある可能性があります。

特徴

  • ユニバーサルマウントは、最大824 x 405mm(幅32.44インチ x 高さ15.95インチ)の取り付けパターンのディスプレイに適合し、最大800 x 400mmのVESAパターンに対応します。
  • 最適な視野角を見つけるために、前方に15°、後方に5°の傾斜を調整可能
  • Easy-Grip TMラチェットハンドルが傾斜角度を固定します
  • 各ユニバーサルディスプレイアダプタブラケットで最大0.25インチ(6mm)の垂直調整が可能で、設置後の水平調整や高さ調整の微調整が可能です。
  • ディスプレイを壁の中央に配置するために、最大 8.00 インチ (203 mm) の水平ディスプレイ調整が可能
  • 必要な壁およびディスプレイ取り付け用ハードウェアがすべて含まれています
  • デザインはUL認定されており、記載された負荷容量の4倍までテストされています。
  • 統合セキュリティオプションが利用可能
  • 盗難防止ハードウェアを必要とするマウントの場合は、セキュリティツール(付属)を使用してインストールし、ST660を購入してください。
  • 標準ハードウェアを必要とするマウントの場合は、フィリップスドライバーで取り付け、ST660Pを購入してください。
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 39" to 80"
    • VESA Pattern; 800 x 400
    • Mounting Pattern; 832 x 405mm (32.75 x 15.95")
    • Weight Capacity; 200lb (90.7kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; +15° / -5°
    • Increlock Increments; -5°, 0°, 5°, 10°, 15°
    • Distance from Wall; 2.63 - 5.71" (67 - 145mm)
    • Product Dimensions; 36.54 x 16.89 x 2.62 - 5.40" (928 x 429 x 67 - 137mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 11lb (4.98kg)
    • Ship Dimensions; 10.71 x 2.95 x 36.41" (272.0 x 74.9 x 924.8mm)
    • UPC Code; 735029235606

    Variant ID: 34322257412227

    Variant SKU: ST660

    Type: Display Mounts and TV Mounts

技術仕様
  • 固有参照番号st660
  • 製品ファミリMounting Solutions
  • 製品グループDisplay & TV Wall Mounts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • 版番号1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリーエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート
  • ETIM コードEC012176
  • ETIM 名称Accessories for television
  • CSI MasterFormat 2014 コード27 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルAudio-Video Accessories
  • OmniClass 番号23-37 15 25 19
  • OmniClass タイトルTelevision Mounts

対応地域

ヨーロッパ 北米