製品の公開
KIPC2555-S Peerless-AV® Portrait Kiosks, Single Sided
KIPC2555-S Peerless-AV® Portrait Kiosks, Single Sided
KIPC2555-S Peerless-AV® Portrait Kiosks, Single Sided
KIPC2555-S Peerless-AV® Portrait Kiosks, Single Sided
KIPC2555-S Peerless-AV® Portrait Kiosks, Single Sided
KIPC2555-S Peerless-AV® Portrait Kiosks, Single Sided
KIPC2555-S Peerless-AV® Portrait Kiosks, Single Sided
    Peerless-AV

    KIPC2555-S Peerless-AV® Portrait Kiosks, Single Sided

    Google翻訳”,

    Peerless-AVの多用途デジタルサイネージキオスクで、存在感をアピールしましょう。超薄型または厚型の業務用ディスプレイ2台に対応し、フラットパネルディスプレイの洗練された外観を引き立てるとともに、メディアプレーヤー、インタラクティブタッチシステム、カメラなどを設置できる十分なスペースを確保し、充実したインタラクティブキオスク体験を実現します。幅広いデザインオプションと組み合わせることで、このモジュラー式キオスクシリーズは、あらゆる広告戦略やブランディング戦略を容易に実現します。

    製品の特徴

    • 洗練されたスタイリッシュなデザインにより、究極の設置柔軟性を実現
    • アメリカ製のスチールを使用して設計されており、あらゆる屋内環境で安定性、強度、耐腐食性を提供します。
    • 平らな長方形のベースは、安全性とセキュリティを高めるために床にボルトで固定することも、自立させることもできます。
    • 内部コンポーネントトレイでメディアプレーヤーとケーブルをきちんと収納し、プロフェッショナルな仕上がりを実現
    • 非常に静かなサーモスタット制御の排気ファンにより、内部コンポーネントがメーカー指定の温度で動作することを保証します。
    • 6 つのコンセント、UL および cUL 認定のサージ サプレッサ、6 フィートのコードが付属し、電圧に敏感なコンポーネントを有害な電力サージから保護します。
    • 内部の微調整により、キオスクウィンドウ内でディスプレイを素早く配置して、面一に整列させることができます。
    • 安全な2段ドアにより、ディスプレイ、メディアプレーヤー、その他の内部コンポーネントに簡単にアクセスでき、設置とメンテナンスが容易になります。
    • 高性能の高級パウダーコート仕上げにより、ユニットを保護し、製品寿命を何年も延ばします。
    • スタンドアロン、またはディスプレイ、オーディオ コンポーネント、メディア プレーヤー、入力コンポーネントと完全に統合
    • 幅広いカスタム美観オプションも利用可能で、オプションにはカスタムカラー仕上げ、ビニールロゴ、ラップなどがあります。
    • 注: キオスク筐体にはカバーガラスは含まれません
    仕様
    • Technical Information

      Display Size Supported 55"

      Orientation Portrait

      Maximum Load Capacity123.46 lb

      Application/Usage

      • Kiosk
      • Digital Signage
      • Display
      • Flat Panel Display
      • Media Player
      • Camera

      Features

      • Powder Coated
      • Corrosion Resistant
      • Cooling Fan


      Physical Characteristics

      Color Family Silver Product 

      Color Silver

      Product Material Steel

      Form Factor Floor Fixed/Freestanding

      Height 78.2" Width 34" Depth 20.5" Weight (Approximate)192 lb

      Miscellaneous

      Package Contents

      • Portrait Kiosk
      • Display Mount
      • Installation Instructions
      • Mounting Hardware

      Additional Information

      • Minimum to Maximum Screen Size: 55" to 55"
      • Weight Capacity: 125lb (56kg)

      Certifications & Standards ADA

      Country of Origin United States

      Manufacturer Product Class Portrait

      TAA Compliant Yes

      Assembly Required Yes

      Environmentally Friendly Yes

      Environmental Compliance Restriction of Hazardous Substances (RoHS)

      Limited Warranty 5 Year

      Additional Warranty Information 5 years on metal components, 1 year on electronic components

      SKU: KIPC2555-S

    技術仕様
    • Unique refportrait-kiosks-single-sided-kipc2555-s
    • コレクションセットKiosk Solutions
    • コレクションPortrait Kiosks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-01-09
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

    対応地域

    ヨーロッパ 北米