製品の公開
PT630 Paramount™ Tilting Wall Mount for 10" to 29" Displays
Peerless-AV

PT630 Paramount™ Tilting Wall Mount for 10" to 29" Displays

Google翻訳”,

Paramount™ シリーズの壁掛けマウントは、多用途で多機能な機能を提供します。PT630 は薄型設計で、ディスプレイを壁からわずか 2.01 インチ (51 mm) の位置に配置します。Hook-and-Hang™ システムにより、ディスプレイを 1 人で簡単に設置できます。ラチェット ハンドルは傾斜をロックする機能を備えており、傾斜量をすばやく調整してグレアを減らし、視野角を最適化します。

特徴

  • 75 x 75 または 100 x 100mm VESA® 取り付けパターンに対応
  • 最適な視野角を見つけるために、前方に15°傾け、後方に5°傾けることができます。
  • ディスプレイは壁からわずか2.01インチ(51mm)の距離に設置され、薄型アプリケーションに適しています。
  • デザインはUL認定されており、記載された負荷容量の4倍までテストされています。
  • 必要な壁およびディスプレイ取り付け用ハードウェアがすべて含まれています
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 10" to 29"
    • VESA Pattern; 75 x 75, 100 x 100
    • Mounting Pattern; 75 x 75, 100 x 100mm (2.95 x 2.95, 3.94 x 3.94")
    • Weight Capacity; 50lb (22.7kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +15 / -5
    • Distance from Wall; 2.01 - 2.98" (51 - 76mm)
    • Product Dimensions; 5.43 x 4.50 x 2.01 - 2.98" (138 x 114 x 51 - 76mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 1.47lb (0.66kg)
    • Ship Dimensions; 5.51 x 2.6 x 7.24" (140.0 x 66.0 x 183.9mm)
    • UPC Code; 735029252320

    Variant ID: 34322258985091

    Variant SKU: PT630

    Type: Display Mounts and TV Mounts

技術仕様
  • Unique refpt630
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションDisplay & TV Wall Mounts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート
  • ETIM コードEC012176
  • ETIM 名Accessories for television
  • MasterFormat 2014 コード27 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Video Accessories
  • OmniClassNumber23-37 15 25 19
  • OmniClassタイトルTelevision Mounts

対応地域

ヨーロッパ 北米