製品を公開する
SF670 SmartMount® Universal Flat Wall Mount for 46" to 90" Displays
Peerless-AV

SF670 SmartMount® Universal Flat Wall Mount for 46" to 90" Displays

Google翻訳,

Peerless-AV の SmartMount® ユニバーサル フラット ウォール マウントは、最大 250 ポンドの大型ディスプレイを保持できるように設計された超薄型プロファイルを提供します。SF670 の堅牢な機能セットにより、インストールとメンテナンスが簡単になります。自動ラッチ アダプタ レールは、ツールを使用せずにディスプレイを自動的に固定します。マウントの組み込みキックスタンドは、ケーブル配線中にディスプレイを壁から安全に保持し、オープン ウォール プレートにより、電気およびケーブル管理のオプションが拡張されます。水平および垂直のディスプレイ調整により、マウントされたディスプレイをすばやく微調整できます。

このディスプレイ サイズの範囲は、製品選択のガイドラインにすぎません。画面サイズの範囲より大きいディスプレイでも、Peerless-AV® 製品の VESA® パターンと最大重量の範囲内であれば互換性がある可能性があります。

特徴

  • ユニバーサルマウントは、最大 895 x 450mm (幅 35.25 インチ x 高さ 17.72 インチ) の取り付けパターンのディスプレイに適合します。
  • 薄型設計により、ディスプレイを壁からわずか1.73インチ(44mm)離して設置できます。
  • 標準ハードウェアを必要とするマウントの場合は、フィリップスドライバーで取り付けるSF670Pを購入してください。
  • 簡単に掛けられる壁プレートにより、ボルトを事前に取り付けて壁プレートの取り付けを容易にすることができます。
  • 横方向のディスプレイ調整は最大11.25インチ(286mm)
  • 設置後の1インチの垂直調整により、設置の柔軟性が高まります。
  • 必要な取り付けおよびディスプレイ取り付けハードウェアがすべて揃ったファスナーパックが付属
  • 盗難防止ハードウェアを必要とするマウントの場合は、セキュリティツール(付属)を使用して取り付ける場合は、SF670を購入してください。
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 46" to 90"
    • Mounting Pattern; 895 x 450mm (35.25 x 17.72")
    • Weight Capacity; 250lb (113.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Distance from Wall; 1.73" (44mm)
    • Product Dimensions; 37.75 x 19.48 x 1.73" (959 x 495 x 44mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 17.35lb (5.94kg)
    • Ship Dimensions; 16 x 2.5 x 40" (406.4 x 63.5 x 1,016.0mm)
    • UPC Code; 735029242192

    Variant ID: 34322258296963

    Variant SKU: SF670

    Type: Display Mounts and TV Mounts

技術仕様
  • 固有参照番号sf670
  • 製品ファミリMounting Solutions
  • 製品グループDisplay & TV Wall Mounts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • 版番号1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリーエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート
  • ETIM コードEC012176
  • ETIM 名称Accessories for television
  • CSI MasterFormat 2014 コード27 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルAudio-Video Accessories
  • OmniClass 番号23-37 15 25 19
  • OmniClass タイトルTelevision Mounts

対応地域

ヨーロッパ 北米