製品の公開
SR898 SmartMount® Flat Panel Cart for 55" to 110"+ Displays
Peerless-AV

SR898 SmartMount® Flat Panel Cart for 55" to 110"+ Displays

Google翻訳”,

SR898 SmartMount® フラット パネル カートは、会議室や教室など、モバイル ディスプレイの導入に必要な機能をすべて備えています。ミニマルな管状デザインは、内部構造を通してすべてのケーブルを隠すことで、すっきりとした外観を実現します。カートには、背面のヒンジ コンパートメントにきちんと収納された 20 フィートの 3 口電源コードも含まれています。これにより、コードが損傷するのを防ぐだけでなく、ディスプレイを部屋から部屋へ簡単に移動できます。背面の ABS 成形カバーにより、ケーブル、メディア プレーヤー、またはミニ PC を隠すことができるため、カートの背面が見える場所に置いても、ディスプレイの後ろが乱雑に見えません。

特徴

  • 改良された脚のデザインにより、タッチディスプレイの使用時や聴衆へのプレゼンテーション時など、ディスプレイの周りでの動きが向上します。
  • 脚のデザインにより、カートは幅30インチ(762mm)の狭い出入り口も簡単に通過できます。
  • チューブのデザインと間隔により、柔軟な取り扱い場所のおかげでディスプレイの輸送が容易になります。
  • カートのフレーム設計は、複数のカートを小さな設置面積に収納できるように最適化されています。
  • ディスプレイ、メディアプレーヤー、またはミニ PC 用の 20 フィートの 3 コンセント電源コードがプリインストールされています。
  • 32 x 11 インチの固定棚は、ノートパソコン、ノート、ペンなどを置くのに便利です。
  • 取り外し可能な背面カバーはディスプレイの背面にあり、ケーブルやコンポーネントを管理するためのすっきりとした隠れた領域を提供します (棚は ABS プラスチック製で、素材は WiFi 信号を劣化させません)
  • 3口延長コードがカートチューブにあらかじめ取り付けられています
  • 高さ調整により、ディスプレイを床から49.9インチから65.9インチの高さに配置できます。
  • ヒンジ付きの背面カバーは、カートの移動や保管時に電源ケーブルを隠して収納できます。
  • プラグ端と追加のたるみはカートチューブから出て、カートの後部で管理されます。
  • 4インチ(102mm)の双輪キャスターはUL規格に準拠しており、タイル、カーペット、敷居の上でもカートを簡単に移動できます。
  • オプションのACC-UCMアクセサリをカートの背面に追加して、追加のAVデバイスを取り付けることができます。
  • UL1678規格に基づく荷重、傾斜、キャスターテストを含むすべての基準に準拠
  • ADA アクセシブルデザイン基準、セクション 308 に準拠
仕様
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 36.44" x 77.54" x 29.39" (926 x 1970 x 747mm)
    • Product Weight; 89lb (40.4kg)
    • Load Capacity; 300lb (136.1kg)
    • Finish; Textured Powder Coat
    • Available Colors; Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 41.34" x 6.30" x 46.86" (1050 x 160 x 1190mm)
    • Package Ship Weight; 109lb (49.4kg)
    • Package UPC Code; 735029350972
    • Package Contents; Right and Left Frames, Upright Tube, Steel Shelf, Universal Display Adaptor, (2) Swivel Casters, (2) Locking Swivel Casters, (3) Outlet Extension Cord, ABS Rear Cover, Hardware & Instructions

    Variant ID: 43483998650499

    Variant SKU: SR898

    Type: Cart

技術仕様
  • Unique refsmartmount-flat-panel-cart-for-55-to-110-displays-sr898
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションCarts & Stands
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2024-10-22
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米