製品の公開
SP740P SmartMount® Pivoting Wall Mount for 22" to 43" Displays
Peerless-AV

SP740P SmartMount® Pivoting Wall Mount for 22" to 43" Displays

Google翻訳”,

SmartMount® ピボット ウォールマウント シリーズは、最も汎用性の高い設置機能と取り付けオプションを提供します。垂直調整機能により設置後の水平調整が可能になり、これまで以上に簡単に最適なディスプレイ位置を見つけることができます。SP740P を使用すると、ディスプレイを壁から最大 12.41 インチ (315 mm) まで延長するか、3.3 インチ (77 mm) まで完全に引き込んで視野角を広げることができます。Hook-and-Hang™ システムにより、ディスプレイは 1 人で簡単に設置できます。One-Touch™ チルト テクノロジーにより、+15°/-5° の垂直チルト移動が可能になり、理想的な視野角が得られます。統合されたケーブル管理により、ケーブルを保護、収納、隠蔽し、すっきりとした設置が可能です。

このディスプレイ サイズの範囲は、製品選択のガイドラインにすぎません。画面サイズの範囲より大きいディスプレイでも、Peerless-AV® 製品の VESA® パターンと最大重量の範囲内であれば互換性がある可能性があります。

特徴

  • 100 x 100、200 x 100、または200 x 200mmのVESA®マウントパターンに対応
  • ディスプレイを壁からわずか3.03インチ(77mm)の位置に収納できます。
  • ±90°のピボットにより完璧なディスプレイ配置が可能
  • ディスプレイ設置後の水平調整が簡単(±5°)
  • 素早く簡単なフックアンドハング™ 1人での設置
  • 横向きまたは縦向きの取り付けオプションにより、ディスプレイの汎用性が向上
  • 必要な壁およびディスプレイ取り付け用ハードウェアがすべて含まれています
  • デザインはUL認定されており、記載された負荷容量の4倍までテストされています。
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 22" to 43"
    • VESA Pattern; 100 x 100, 200 x 100, 200 X 200mm
    • Weight Capacity; 80lb (36kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +15° / -5°
    • Swivel Yaw; +90° / -90°
    • Roll; +5° / -5°
    • Distance from Wall; 3.03" - 12.41" (77 - 315mm)
    • Product Dimensions; 15.35" x 10.15" x 3.03"-12.41" (390 x 258 x 77-315mm)
    • Product Weight; 5.40lb (2.45kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 7.87lb (3.8kg)
    • Ship Dimensions; 12 x 4.19 x 20.5" (304.8 x 106.4 x 520.7mm)
    • UPC Code; 735029237341

    Variant ID: 34322257870979

    Variant SKU: SP740P

    Type: Display Mounts and TV Mounts

技術仕様
  • Unique refsp740p
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションDisplay & TV Wall Mounts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート
  • ETIM コードEC012176
  • ETIM 名Accessories for television
  • MasterFormat 2014 コード27 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Video Accessories
  • OmniClassNumber23-37 15 25 19
  • OmniClassタイトルTelevision Mounts

対応地域

ヨーロッパ 北米