製品を公開する
2S SR598-HUB2 SmartMount® Flat Panel Cart for the 85" Microsoft® Surface™ Hub
Peerless-AV

2S SR598-HUB2 SmartMount® Flat Panel Cart for the 85" Microsoft® Surface™ Hub

Google翻訳,

Peerless-AV の SmartMount® フラット パネル カートは、85 インチ Microsoft® Surface™ Hub 2S 専用に設計されています。モビリティ、魅力的なデザイン、ディスプレイの高さ調整、組み立て済みのベースにより、素早い組み立てが可能で、どんな装飾にも合う堅牢でありながら魅力的な構造になっています。4 インチのキャスターにより、部屋から部屋へ安全に移動できます。付属のスペーサーとカスタム長さのボルトにより、85 インチ Surface Hub 2S コンピューティング モジュールの周囲に適切なクリアランスが確保されます。

Microsoft、Encarta、MSN、および Windows は、米国およびその他の国における Microsoft Corporation の登録商標または商標です。

特徴

  • 85インチMicrosoft® Surface™ Hub 2S専用に設計
  • 統合されたケーブル管理により、ケーブルを保護、収納、隠蔽し、すっきりとしたプロフェッショナルな設置を実現します。
  • 組み立て済みのベースにより、剛性、安定性、素早い組み立てが可能
  • テクスチャ加工されたブラックパウダーコート仕上げにより、指紋やほこりを隠すことができます。
  • 5度のマイナス調整により、最も重いディスプレイでも水平を保ちます
  • ディスプレイとオプションのコンポーネント棚は、列のどこにでも配置できます (中央で最大 60 インチ)
  • オープンフレームアダプターはディスプレイ入力の干渉を防ぎます
  • 大型の4インチ(102mm)回転キャスター(2つはロック付き)により、カートをタイルやカーペットの上でも簡単に移動できます。
  • オプションのACC-MSコンポーネントシェルフは、持ち上げて位置を変えるだけで、どちらの列のどこにでも配置できます。
  • 85インチ Microsoft® Surface™ Hub 2S の 600 x 600mm VESA® 取り付けパターンに対応します。カートには、キャスターが不要な場合に備えて、プラスチック製のベースパッドが 4 個付属しています。
  • 85インチMicrosoft® Surface™ Hub 2S用のスペーサーとハードウェアが含まれています
仕様
  • Product Specs

    • VESA Pattern; 1200 X 600
    • Dimensions (W x H x D); 46.01" x 68.38" x 29.00" (1169 x 1736 x 737mm)
    • Product Weight; 89lb (40.5kg)
    • Load Capacity; 300lb (136.1kg) Display
    • Finish; Textured Powder Coat
    • Available Colors; Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 47.50" x 12.50" x 38.50" (1207 x 318 x 978mm)
    • Package Ship Weight; 109lb (49.5kg)
    • Package UPC Code; 735029343141
    • Package Contents; Assembled Base, (2) Aluminum Columns, Universal Display Adaptor, (2) Swivel Casters, (2) Locking Swivel Casters, (4) Plastic Base Pads, Spacers, Screws and Lock Washers for the 85" Microsoft® Surface™ Hub 2S, Installation Instructions

    Variant ID: 39694681964675

    Variant SKU: SR598-HUB2

    Type: Cart

技術仕様
  • 固有参照番号sr598-hub2
  • 製品ファミリMounting Solutions
  • 製品グループCarts & Stands
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • 版番号1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリーエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米