製品を公開する
SS575K SmartMount® Universal Kiosk Stand for 32" to 75" Displays
Peerless-AV

SS575K SmartMount® Universal Kiosk Stand for 32" to 75" Displays

Google翻訳,

SmartMount® ユニバーサル キオスク スタンドは、スタイリッシュな外観と頑丈な構造により、美観と安全性が重要となるさまざまな用途に最適です。32 インチから 75 インチのフラット パネル ディスプレイと組み合わせると、ほぼすべての公共施設に最適なマルチメディア プラットフォームになります。ディスプレイ マウントの下には、メディア プレーヤーとサージ プロテクタを収容するスペースが用意されており、内部のケーブル管理システムによりケーブルが整理されて隠されるため、あらゆる用途に最適な完全なソリューションが実現します。

特徴

  • ディスプレイの下にメディアプレーヤーを安全に収納でき、ディスプレイを取り外すことなくデバイスに簡単にアクセスできます。
  • ケーブルは柱のどの側からでも出し入れでき、ハイテクポリマーカバーで固定されています。
  • テクスチャ加工されたブラックパウダーコート仕上げにより、指紋やほこりを隠すことができます。
  • キオスクやインタラクティブアプリケーション向けに+90°の傾斜が可能
  • ユニバーサルディスプレイアダプターは、200 x 200mmから600 x 400mmまでの取り付けパターンに適合し、横向きまたは縦向きの取り付けが可能です。
  • オプションのキャスターアクセサリ: ACC979
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 75"
    • VESA Pattern; 600 x 400
    • Weight Capacity; 150lb (68.3kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Swivel Yaw; 360°
    • Tilt; 0° / 90°
    • Increlock Increments; 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90
    • Product Dimensions (W x H x D); 35.00" X 46.12" X 29.00" (889 X 1172 X 737mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 65.4lb (30.59kg)
    • Ship Dimensions; 38.25" x 7" x 47.75" (971.6 x 177.8 x 1,212.9mm)
    • UPC Code; 735029305361

    Variant ID: 29193757294707

    Variant SKU: SS575K

    Type: Stand

技術仕様
  • 固有参照番号ss575k
  • 製品ファミリMounting Solutions
  • 製品グループCarts & Stands
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2024-10-22
  • 版番号1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリーエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米