製品の公開
ST635 SmartMount® Universal Tilt Wall Mount for 13" to 37" Displays
Peerless-AV

ST635 SmartMount® Universal Tilt Wall Mount for 13" to 37" Displays

Google翻訳”,

ST635 は、電気およびケーブル管理へのアクセス性を向上させるオープン ウォール プレート アーキテクチャを備えています。簡単に傾斜角度を調整できるディスプレイ アダプタと組み合わせることで、理想的な視野角を実現し、迅速かつ簡単に設置できます。

特徴

  • UL登録
  • 統合セキュリティオプションが利用可能
  • 木製スタッド、コンクリート、コンクリートブロック、または金属スタッドに取り付けます(金属スタッドアクセサリが必要)。必要なディスプレイ取り付けハードウェアがすべて揃った、Peerless-AVのSorted-for-You™ファスナーパックが付属しています。
  • ユニバーサルディスプレイアダプターは壁プレートに簡単に取り付けられ、素早く設置できます。
  • オプションのIncreLok機能により、-5°、0°、5°、10°、15°の固定傾斜角度が提供されます。
  • ユニバーサル傾斜ブラケットにより、工具を使わずに傾斜を調整できます。
  • 握りやすいレバーでディスプレイの位置を固定します
  • 最適な視野角を得るために、最大 15° 前方傾斜と -5° 後方傾斜まで調整可能
  • オープンウォールプレートアーキテクチャにより、壁全体にアクセスでき、電気アクセスとケーブル管理のオプションが拡大します。
  • ユニバーサルマウントは、VESA 100、200 x 100、200 x 200mmを含む、最大245 x 241mm(9.65"W x 9.48"H)の取り付け穴パターンを持つディスプレイに適合します。
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 13" to 37"
    • VESA Pattern; 75 x 75, 100 x 100, 200 x 100, 200 X 200
    • Mounting Pattern; 245 x 241mm (9.65 - 9.48")
    • Weight Capacity; 125lb (56.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; +15 / -5
    • Increlock Increments; -5, 0, 5, 10, 15
    • Distance from Wall; 2.63 - 4.38" (67 - 111mm)
    • Product Dimensions; 13.77 x 10.30 x 2.63 - 4.38" (350 x 262 x 67 - 111mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 6.92lb (2.99kg)
    • Ship Dimensions; 10.125 x 3.5 x 12.625" (257.2 x 88.9 x 320.7mm)
    • UPC Code; 735029236573

    Variant ID: 34322257510531

    Variant SKU: ST635

    Type: Display Mounts and TV Mounts

技術仕様
  • Unique refst635
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションDisplay & TV Wall Mounts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート
  • ETIM コードEC012176
  • ETIM 名Accessories for television
  • MasterFormat 2014 コード27 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Video Accessories
  • OmniClassNumber23-37 15 25 19
  • OmniClassタイトルTelevision Mounts

対応地域

ヨーロッパ 北米