製品の公開
ST680P SmartMount® Universal Tilt Wall Mount for 60" to 98" Flat Panel Displays
Peerless-AV

ST680P SmartMount® Universal Tilt Wall Mount for 60" to 98" Flat Panel Displays

Google翻訳”,

ST68 を使用すると、大型から超大型のフラット パネル ディスプレイを簡単に設置できます。ディスプレイにプレテンション ユニバーサル ディスプレイ アダプタを取り付け、壁の任意の場所にウォール プレートを取り付け、簡単にスライドするディスプレイ アダプタをウォール プレートに取り付けます。ウォール プレートは、最大 35 ポンドのディスプレイを保持できるほか、ジャンクション ボックス アクセス ポートと最大 12 インチの水平ディスプレイ調整機能を備え、ディスプレイを理想的な位置に配置できます。独自のプレテンション ディスプレイ アダプタ設計により、傾斜表示角度をすばやく簡単に調整できるため、設置の最終仕上げがますます迅速かつ簡単に行えます。

このディスプレイ サイズの範囲は、製品選択のガイドラインにすぎません。画面サイズの範囲より大きいディスプレイでも、Peerless-AV® 製品の VESA® パターンと最大重量の範囲内であれば互換性がある可能性があります。

特徴

  • ユニバーサルマウントは、最大 1061 x 650mm (幅 41.76 インチ x 高さ 25.59 インチ) の取り付けパターンのディスプレイに適合します。
  • 最適な視野角を得るために、前方に最大15°、後方に-5°の傾斜まで調整可能
  • オプションのIncreLok™機能により、-5°、0°、5°、10°、15°の固定傾斜角度が提供されます。
  • Easy-Grip™ラチェットハンドルがディスプレイを所定の位置に固定します
  • 簡単に掛けられる壁プレートはボルトを事前に取り付けて壁プレートの取り付けを容易にします。
  • 横方向のディスプレイ調整は最大19.25インチ(489mm)
  • 設置後の1インチの垂直調整により、設置の柔軟性が高まります。
  • 必要な取り付けおよびディスプレイ取り付けハードウェアがすべて揃ったファスナーパックが付属
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 60" to 98"
    • Mounting Pattern; 1061 x 650mm (41.76 x 25.59")
    • Weight Capacity; 350lb (158.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +15 / -5
    • Increlock Increments; -5, 0, 5, 10, 15
    • Distance from Wall; 3.38 - 10.58" (86 - 269mm)
    • Product Dimensions; 45.75 x 26.50 x 3.38-10.58" (1162 x 673 x 86-269mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 24.5lb (10kg)
    • Ship Dimensions; 16 x 4 x 40" (406.4 x 101.6 x 1,016.0mm)
    • UPC Code; 735029242338

    Variant ID: 34322256265347

    Variant SKU: ST680P

    Type: Display Mounts and TV Mounts

技術仕様
  • Unique refst680p
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションDisplay & TV Wall Mounts
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2024-10-22
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米