製品の公開
SUF640P DesignerSeries™ Universal Ultra Slim Flat Wall Mount for 37" to 50" Ultra-thin Displays
Peerless-AV

SUF640P DesignerSeries™ Universal Ultra Slim Flat Wall Mount for 37" to 50" Ultra-thin Displays

Google翻訳”,

わずか 0.33 インチ (8 mm) の薄さで、世界で最も薄いマウントの 1 つであるこのほぼ目に見えないマウントは、最新の超薄型ディスプレイのモダンなスタイルをサポートする美しさを備えています。オールスチール、クリーンなライン、高光沢のモデリングは、事実上すべての超薄型ディスプレイの革新と普遍的な互換性を備えています。この比類のないソリューションは、省スペースで非常に洗練された外観を提供し、ディスプレイを壁に非常に近づけます。

特徴

  • 木製スタッド、コンクリート、コンクリートブロック、または金属スタッドに取り付けます(金属スタッドアクセサリが必要)
  • 必要なディスプレイ取り付けハードウェアがすべて揃ったファスナーパックが付属
  • ディスプレイの完璧な配置のために、最大 6 インチ (152 mm) の水平調整が可能 (ディスプレイ モデルによって異なります)
  • 工業用強度のベルクロ®ラッチシステムにより、ディスプレイアダプタを壁プレートにワンステップで固定し、迅速かつ安全に取り付けることができます。
  • ユニバーサルブラケットは壁プレートに簡単に引っ掛けられ、簡単に設置できます。
  • 最大 450 x 402mm (幅 17.73 インチ x 高さ 15.82 インチ) のマウント パターンを備えた超薄型ディスプレイと互換性のあるユニバーサル マウント
  • 超薄型設計により、ディスプレイを壁からわずか0.33インチ(8mm)離して設置できるため、ほとんど目立ちません。
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 37" to 50"
    • Weight Capacity; 150lb (68kg)
    • VESA Pattern; 400 x 400
    • Mounting Pattern; 450 x 402mm (17.73 x 15.82")
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; None
    • Distance from Wall; 0.33" (8mm)
    • Product Dimensions (W x H x D); 20.69" x 17.95" x .33.00" (526 x 456 x 8mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 4.7lb (2.2Kg)
    • Ship Dimensions; 5.25 x 2.375 x 22.375" (133.4 x 60.3 x 568.3mm)
    • UPC Code; 735029258353

    Variant ID: 34322257117315

    Variant SKU: SUF640P

    Type: Display Mounts and TV Mounts

技術仕様
  • Unique refsuf640p
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションDisplay & TV Wall Mounts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート
  • ETIM コードEC012176
  • ETIM 名Accessories for television
  • MasterFormat 2014 コード27 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Video Accessories
  • OmniClassNumber23-37 15 25 19
  • OmniClassタイトルTelevision Mounts

対応地域

ヨーロッパ 北米