製品の公開
SUF641 DesignerSeries™ Universal Ultra Slim Flat Wall Mount for 24" to 50" Ultra-thin Displays
Peerless-AV

SUF641 DesignerSeries™ Universal Ultra Slim Flat Wall Mount for 24" to 50" Ultra-thin Displays

Google翻訳”,

SUF641 は、世界で最も薄いマウントの 1 つで、厚さはわずか 0.19 インチ (5 mm) です。業界の他のほとんどの製品よりもディスプレイを壁に近づけることができます。このほとんど目に見えないマウントは、最新の超薄型ディスプレイのモダンなスタイルをサポートする美しさを備えており、ロック アームが安全な取り付けを保証します。この比類のないソリューションは、省スペースで非常に洗練された外観を実現し、ディスプレイを壁に非常に近づけます。

特徴

  • 簡単な3ステップの取り付け。壁プレートを取り付け、フラットパネルディスプレイを吊り下げ、ロックアームを挿入します。
  • 盗難防止セキュリティネジをロックアームに装備
  • ロックアームがフラットパネルディスプレイを所定の位置に保持し、誤ってぶつけたり、不要な水平調整をしたりすることを防ぎます。
  • 木製の間柱やコンクリートに取り付けます
  • 必要なディスプレイ取り付けハードウェアがすべて揃ったファスナーパックが付属
  • 75~425mm(25mm刻み)の水平取り付け穴パターンを備えた超薄型フラットパネルディスプレイと互換性のあるマウント
  • 超薄型設計により、超薄型フラットパネルディスプレイを壁からわずか 0.19 インチ (5 mm) 離して設置できるため、ほとんど目に見えないアプリケーションを実現
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 24" to 50"
    • VESA Pattern; 75x75,100x100,200x100,200x200,300x300,400x200,400x400
    • Weight Capacity; 150lb (68.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Distance from Wall; 0.19" (5mm)
    • Mounting Pattern; 75x75,100x100,200x100,200x200,300x300,400x200,400x400mm (16.73")
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Swivel Yaw; +/-90°
    • Tilt; +15/-5°
    • Product Dimensions; 20.00 x 5.50 x 0.19" (508 x 140 x 5mm)
    • Weight Capacity; 150lb

    Package Specs

    • Shipping Weight; 4lb (1.8kg)
    • Ship Dimensions; 6 x 1.375 x 24.5" (152.4 x 34.9 x 622.3mm)
    • UPC Code; 735029278368

    Variant ID: 29193759916147

    Variant SKU: SUF641

    Type: Display Mounts and TV Mounts

技術仕様
  • Unique refsuf641
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションDisplay & TV Wall Mounts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート
  • ETIM コードEC012176
  • ETIM 名Accessories for television
  • MasterFormat 2014 コード27 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Video Accessories
  • OmniClassNumber23-37 15 25 19
  • OmniClassタイトルTelevision Mounts

対応地域

ヨーロッパ 北米