製品の公開
Megaband®. Ladder Trays
Megaband®. Ladder Trays
    Pemsa

    Megaband®. Ladder Trays

    5つ星のうち4.44.4(5 レビュー)
    Google翻訳”,
    高負荷の産業環境向けに設計されたはしご。 Megaband®はしごは、はしごを保護および強化するための、高さ60、85、100、120、および150mmの溶接および交互の横木と安全エッジで構成されています。クリックシステムを使用して組み立て、セクションとアクセサリをすばやく接続します。事前に亜鉛メッキまたは溶融亜鉛メッキ仕上げされた鋼と、さまざまなサイズのステンレス鋼304および316Lでできています。それは3メートルのセクションで供給されます。
    仕様
    • Excellent robotic welding of rungs to the siderails. Maximum load capacity guaranteed.

      The rungs are mounted alternately up and down to allow the fixing of the cables.

      Joining of ladder using the Click connector system.

      In accordance with IEC 61537 standard. Conforms to NEMA VE-1 standards. CE conformance with directive 2014/35 / EU.

      Wide variety of sizes, finishes and accessories to adapt to the requirements of each electrical installation.

      Application for channeling, protection and distribution of cables in Electrical installations in Industrial applications: Power Plants, Petrochemical, Chemical, Oil & Gas. Exterior applications with humid environments.

    技術仕様
    • Unique refMegaband
    • コレクションセットMegaband, Cable Ladder System
    • コレクションCable tray
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2020-07-13
    • エディション1
    • 奥行き(mm)3000
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
    • IFC分類配電
    • ETIM コードEC000854
    • ETIM 名Cable ladder/wide span cable ladder
    • UNSPSC名称Cable accessories
    • UNSPSC26121630
    • Uniclass2015コードPr_65_70_11_14
    • Uniclass2015詳細Cable ladders
    • MasterFormat 2014 コード26 05 36
    • MasterFormat 2014 タイトルCable Trays for Electrical Systems
    • OmniClassNumber23-35 33 19
    • OmniClassタイトルElectrical Cable Trays
    • UniFormatIIコードD5010
    • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution