製品の公開
Metatray® 100 Solid. Insulating Cable Tray
Metatray® 100 Solid. Insulating Cable Tray
Metatray® 100 Solid. Insulating Cable Tray
    Pemsa

    Metatray® 100 Solid. Insulating Cable Tray

    Google翻訳”,
    絶縁材製の頑丈なトレイ。高さ 100 mm、幅 200、300、400、500、600 mm。ケーブルのサポート、保護、伝導用のグレー RAL 7035 カラー。最大限の機能性と、さまざまなスペースや環境への適応性。腐食性環境、風化、紫外線への暴露に対する優れた性能。さまざまな用途に対応する幅広いアクセサリ。EN 50085 に準拠したカバー付きトレイ (絶縁保護トランク)。REACH および ROHS III 指令に準拠。危険物質は含まれていません。
    仕様
    • Insulating material, electrical safety and reduced maintenance costs.

      Excellent performance in corrosive environments, weather and exposure to UV radiation.

      Non-flame-propagating. Reaction to fire, V0 grade and M1 classification.

      Protection grade IP4X or IP44 and Impact Grade 20 J (EN 61537) and IK10 (EN50085).

      Cable tray cover (insulating protective trunking ( according to EN 50085.

      Aenor N mark on product standards EN 61537 and EN 50085. CE compliance with directive 2014/35/EU.

    技術仕様
    • Unique refMetatray100Solid
    • コレクションセットMetatray, Perforated and Solid Insulating Cable Tray System
    • コレクションCable tray
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2024-10-28
    • エディション1
    • 奥行き(mm)3000
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
    • IFC分類配電
    • ETIM コードEC000047
    • ETIM 名Cable tray/wide span cable tray
    • Uniclass2015コードPr_65_70_11_17
    • Uniclass2015詳細Cable trays
    • MasterFormat 2014 コード26 05 36
    • MasterFormat 2014 タイトルCable Trays for Electrical Systems
    • OmniClassNumber23-35 33 19
    • OmniClassタイトルElectrical Cable Trays