製品の公開
Metatray® 60 Perforated. Insulating Cable Tray
Metatray® 60 Perforated. Insulating Cable Tray
Metatray® 60 Perforated. Insulating Cable Tray
    Pemsa

    Metatray® 60 Perforated. Insulating Cable Tray

    Google翻訳”,
    絶縁材製の穴あきトレイ。高さ 60 mm、幅 100、150、200、300、400 mm。ケーブルのサポート、保護、伝導用のグレー RAL 7035 カラー。最大限の機能性と、さまざまなスペースや環境への適応性。腐食性環境、風化、紫外線への暴露に対する優れた性能。さまざまな用途に対応する幅広いアクセサリ。EN 50085 に準拠したカバー付きトレイ (絶縁保護トランク)。REACH および ROHS III 指令に準拠。危険物質は含まれていません。
    仕様
    • Insulating material, electrical safety and reduced maintenance costs.

      Excellent performance in corrosive environments, weather and exposure to UV radiation.

      The perforations in the longitudinal direction assist in the fixing and clamping of the cables.

      Non-flame-propagating. Reaction to fire, V0 grade and M1 classification

      Protection grade IP 2X and Impact Grade 20 J (EN 61537) and IK10 (EN50085)

      Aenor N mark on product standards EN 61537 and EN 50085. CE compliance with directive 2014/35/EU.

    技術仕様
    • Unique refMetatray60Perf
    • コレクションセットMetatray, Perforated and Solid Insulating Cable Tray System
    • コレクションCable tray
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2024-10-28
    • エディション1
    • 奥行き(mm)3000
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
    • IFC分類配電
    • ETIM コードEC000047
    • ETIM 名Cable tray/wide span cable tray
    • Uniclass2015コードPr_65_70_11_17
    • Uniclass2015詳細Cable trays
    • MasterFormat 2014 コード26 05 36
    • MasterFormat 2014 タイトルCable Trays for Electrical Systems
    • OmniClassNumber23-35 33 19
    • OmniClassタイトルElectrical Cable Trays