製品の公開
Omega SPLUS Bracket
Omega SPLUS Bracket
Omega SPLUS Bracket
Omega SPLUS Bracket
Omega SPLUS Bracket
Omega SPLUS Bracket
Omega SPLUS Bracket
Omega SPLUS Bracket
Omega SPLUS Bracket
    Pemsa

    Omega SPLUS Bracket

    Google翻訳”,

    壁、チャネル、または天井から取り付けられたRejiband®およびPemsaband®トレイのオメガプロファイルとユニバーサル接続システムによるサポート。固定システムをクリックします。鋼製、事前亜鉛メッキ、溶融亜鉛めっき、BLACK C8高抵抗、仕上げ、ステンレス鋼304および316L幅100、150、200、300、400mmで利用可能。

    仕様
    • - Click system allows fast connection of the wire mesh tray without the need of fixings. Greater economy and quick assembly.

      - Universal mounting system compatible with Rejiband® wire mesh trays, Pemsaband® sheet and PVC trays. A single support for all trays. Reduction in the number of references.

      - Reinforced omega profile. Increase support features. Includes plugs and protectors to facilitate installation and safeguard the installer.

      - N Mark of Aenor, in accordance with IEC 61537 and CE conformity to Directive 2014/35 / EU. Fire resistance E90 according to DIN 4102-12.

      - Available in several finishes: pre galvanised, hot dip galvanised, organic mineral BLACK C8 and stainless steel AISI 304 and AISI 316L.

    技術仕様
    • Unique refOmega_SPLUS_Bracket
    • コレクションセットPemsa Support System
    • コレクションSupports and Brackets
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2020-08-26
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
    • IFC分類機械的留め具
    • ETIM コードEC001003
    • ETIM 名Wall- and ceiling bracket for cable support system
    • MasterFormat 2014 コード27 05 29
    • MasterFormat 2014 タイトルHangers and Supports for Communications Systems
    • OmniClassNumber23-35 33 19
    • OmniClassタイトルElectrical Cable Trays
    • UniFormatIIコードD5090
    • UniFormatIIタイトルOther Electrical Systems