製品の公開
Pemsaband® One Perforated. Cable Tray
Pemsa

Pemsaband® One Perforated. Cable Tray

5つ星のうち3.63.6(7 レビュー)
Google翻訳”,

高さ35、60、85、および100 mmの穴あきおよびエンボス加工された鋼板トレイ、事前に亜鉛メッキされた溶融亜鉛めっき仕上げ、および安全エッジ付きのステンレス鋼304および316L。 Pemsaband®LXケーブルトレイは、軽負荷および中負荷の電気ケーブルのサポートと配線に適しています。長さ間の高速結合のクリックシステムのおかげで組み立てが簡単で、材料と労力を節約できます。各インストールのニーズに応じて、さまざまなサイズから選択できます。

仕様
  • Click system for the easy assembly and joining of straight lengths without the need for any other accessories. 

    Profiled safety edge for cable protection. It also prevents possible cuts when handled by the installer.

    UL Certified in accordance with the requirements of NFPA 70 and NEMA VE 1-2009. Conforms to IEC 61537 and CE Conformity to Directive 2014/35 /EU.

    The perforated and embossed base increases the transverse and longitudinal strength thus increasing the load capacity. It prevents fluid retention and achieves a lower unit weight.

    Wide variety of sizes, finishes and accessories to adapt to the requirements of each electrical installation.

    Support, management and distribution of cables in Electrical and/or telecommunications installations in: Civil Works, Tunnels, Car Parks, Public Buildings, Shopping Centres, Data Processing Centres, Infrastructures, Airports, Underground and Railway. Tertiary sector and industrial applications: Naval, Petrochemical, Textile, Chemical and Food. Indoor applications in the dry or in exterior atmospheres with wet environments according to the various finishes.

技術仕様
  • Unique refPemsabandOnePerf
  • コレクションセットPemsaband, Perforated and Solid Cable Tray System
  • コレクションCable tray
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2020-08-26
  • エディション1
  • 奥行き(mm)3000
関連
  • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
  • IFC分類配電
  • ETIM コードEC000047
  • ETIM 名Cable tray/wide span cable tray
  • UNSPSC名称Cable accessories
  • UNSPSC26121630
  • Uniclass2015コードPr_65_70_11_17
  • Uniclass2015詳細Cable trays
  • MasterFormat 2014 コード26 05 36
  • MasterFormat 2014 タイトルCable Trays for Electrical Systems
  • OmniClassNumber23-35 33 19
  • OmniClassタイトルElectrical Cable Trays
  • UniFormatIIコードD5010
  • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution