製品の公開
Rejiband® 60. Wire mesh trays
Rejiband® 60. Wire mesh trays
Rejiband® 60. Wire mesh trays
Rejiband® 60. Wire mesh trays
Rejiband® 60. Wire mesh trays
Rejiband® 60. Wire mesh trays
    Pemsa

    Rejiband® 60. Wire mesh trays

    5つ星のうち2.92.9(10 レビュー)
    Google翻訳”,

    表面保護付きの鋼線メッシュトレイ、またはステンレス鋼AISI 304または316L、高さ60 mmが利用可能、ケーブルのサポートと管理のための安全エッジ付き。 Rejibandケーブルトレイは、高強度と弾力性を提供する電気溶接ロッドのメッシュで構成されています。柔軟性と、Rapideバージョンのネジを必要としないクリッククイック接続システム、サポート、アクセサリのおかげで、設置が簡単で、材料と人件費を節約できます。国際規格IEC61537に従って製造されています。さまざまなサイズと仕上げにより、各設置のニーズに応じた最適な選択が容易になります。

    仕様
    • Flange heights 60 mm and available in widths of 60, 100, 150, 200, 300, 400, 450, 500 y 600 mm with a wide range of accessories.

      Available in Electrogalvanised, Bichromate, BLACK C8 high resistance coating, Hot Dip Galvanised and also in Stainless steel 304 and 316L.

      High resistance, flexibility and adaptable to each project providing a saving of more than 30% in the installation.

      Rounded safety edge that prevents damage to the cables and harm to the installer.

      N Mark of Aenor, UL Certificate, Certificate IECC CB according to IEC 61537. E90 fire resistance (90 minutes, 1000°C) according to DIN 4102-12.

    技術仕様
    • Unique refRejiband-60
    • コレクションセットRejiband, Wire mesh Tray System
    • コレクションCable tray
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2020-08-26
    • エディション1
    • 高さ(Mm)60
    • 奥行き(mm)3000
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
    • IFC分類配電
    • ETIM コードEC000853
    • ETIM 名Mesh cable tray
    • UNSPSC名称Cable accessories
    • UNSPSC26121630
    • Uniclass2015コードPr_65_70_11_12
    • Uniclass2015詳細Cable baskets
    • MasterFormat 2014 コード26 05 36
    • MasterFormat 2014 タイトルCable Trays for Electrical Systems
    • OmniClassNumber23-35 33 19
    • OmniClassタイトルElectrical Cable Trays
    • UniFormatIIコードD5010
    • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution