製品の公開
Rejiband® Black C8® High Resistance. Wire mesh trays
Rejiband® Black C8® High Resistance. Wire mesh trays
Rejiband® Black C8® High Resistance. Wire mesh trays
Rejiband® Black C8® High Resistance. Wire mesh trays
Rejiband® Black C8® High Resistance. Wire mesh trays
    Pemsa

    Rejiband® Black C8® High Resistance. Wire mesh trays

    Google翻訳”,

    Rejiband®BLACKC8®スチールワイヤーメッシュトレイ。黒の有機鉱物仕上げのケーブルを管理するための丸みを帯びた安全エッジを備え、IEC61537規格に準拠した耐食性の高いクラス8で構成されています。 Rejiband®BLACK®C8ケーブルトレイは、滑らかで均質な表面仕上げで製造されており、溶融亜鉛めっきよりもはるかに美的です。柔軟性と、サポートやアクセサリ用のネジを必要としないクリッククイックコネクトシステムのおかげで、設置が簡単で、材料と人件費を節約できます。サイズが多種多様であるため、各インストールのニーズに応じて最適な選択が容易になります。

    仕様
    • High corrosion resistance class C8 for wet environments.

      Rounded safety edge that prevents damage to the cables and harm to the installer.

      Flange heights of 35, 60,100 and 150 mm and widths of 60, 100, 150, 200, 300, 400, 450, 500 and 600 mm with a wide range of accessories.

      N Mark of Aenor, UL Certificate, Certificate IECEE CB according to IEC 61537. E90 fire resistance (90 minutes, 1000°C) according to DIN 4102-12.

    技術仕様
    • Unique refRejiband_BLACK_C8
    • コレクションセットRejiband, Wire mesh Tray System
    • コレクションCable tray
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2020-08-26
    • エディション1
    • 奥行き(mm)3000
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
    • IFC分類配電
    • ETIM コードEC000853
    • ETIM 名Mesh cable tray
    • UNSPSC名称Cable accessories
    • UNSPSC26121630
    • Uniclass2015コードPr_65_70_11_12
    • Uniclass2015詳細Cable baskets
    • MasterFormat 2014 コード26 05 36
    • MasterFormat 2014 タイトルCable Trays for Electrical Systems
    • OmniClassNumber23-35 33 19
    • OmniClassタイトルElectrical Cable Trays
    • UniFormatIIコードD5010
    • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution