製品の公開
ELIA FL MINI
ELIA FL MINI
ELIA FL MINI
ELIA FL MINI

    ELIA FL MINI

    Google翻訳”,
    ファサード、庭園、緑地、歩道など、住宅および業務用の屋内および屋外建築照明用の低電力 LED 投光器です。
    仕様
    • - Thanks to its black powder-coated die-cast aluminium body and its front glass, it is tough, durable and able to withstand harsh environmental conditions - Available in 2 sizes and 3 power steps (10 W, 20 W and 30 W), the range allows for great flexibility with its multiple possible combinations: 2 colour temperature options (3,000 K warm white and 4,000 K neutral white) with a colour rendering index of more than 80, and 2 optics options (100° or asymmetrical) - The fixture is equipped with an integrated On/Off electronic power supply, and it is also available with an integrated motion and luminosity sensor - The luminaire can be ceiling, wall or floor-mounted through the integrated adjustable steel bracket - The part numbers listed below with an MOQ require a minimum order quantity. Please consult our sales agents for information on availability, lead times, and volume requirements
    技術仕様
    • Unique refelia-fl-mini
    • コレクションセットProfessional
    • コレクションProfessional floodlight
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-27
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC001744
    • ETIM 名Downlight/spot/floodlight
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 56 36
    • MasterFormat 2014 タイトルFlood Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11 21 19
    • OmniClassタイトルFloodlight Fixtures

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア