製品の公開
FOCUS+1 A/M

FOCUS+1 A/M

Google翻訳”,
屋内および屋外照明用のLED投光照明。
仕様
  • - Die-cast painted aluminium housing and trim - Extra-clear flat tempered glass diffuser with internal screen printing - Asymmetrical optic - Elliptical lens - Circular optic - Silicone gasket - Waterproof cable gland M16x1.5 for cables Ø 5- Ø 10 mm - Dimmable 1-10 V ballast available upon request - Standard power supply already included - High power LEDs with next generation high intensity light beam - Stainless steel locking screws - Adjustable mounting bracket made of die-cast aluminium, painted - Technopolymer peg available for anchoring to the ground - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
技術仕様
  • Unique reffocus-plus-1-am
  • コレクションセットArchitectural
  • コレクションArchitectural floodlight
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-05-29
  • エディション2
  • 高さ(Mm)43
  • 幅(mm)160
  • 奥行き(mm)223
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEC001744
  • ETIM 名Downlight/spot/floodlight
  • UNSPSC名称Exterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC391116
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 56 36
  • MasterFormat 2014 タイトルFlood Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11 21 19
  • OmniClassタイトルFloodlight Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア