製品を公開する
GUELL ZERO S/M

GUELL ZERO S/M

Google翻訳,
屋内および屋外照明用のLED投光照明。
仕様
  • - Die-cast aluminium housing, powder-polyester coated ISO 9227 - Extra clear, tempered, flat glass diffuser - Diffuser permanently sealed to the housing through a high-temperature resistant silicone - Extra pure polished aluminium reflector - Stainless steel external screws - Stainless steel locking springs for the glass - Powder coated steel bracket - Complete with 1 metre of cable H05RN-F 3G1 mm² - Versions of GUELL ZERO KIT are complete with 0.5 m arm with integrated connection box, suitable for through wiring - For other colour temperatures and different colour rendering index consult factory - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
技術仕様
  • 固有参照番号guell-zero-sm
  • 製品ファミリProfessional
  • 製品グループProfessional floodlight
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-08-03
  • 版番号1
  • 高さ(mm)58
  • 幅(mm)207
  • 奥行き(mm)231
関連
  • 主要素材アルミニウム
  • 副素材ガラス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
分類
  • BIMobjectカテゴリー照明 - 照明 - その他
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEC001744
  • ETIM 名称Downlight/spot/floodlight
  • UNSPSC 名称Exterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC コード391116
  • Uniclass 2015 コードEF_70_80
  • Uniclass 2015 説明Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 コード26 56 36
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルFlood Lighting
  • OmniClass 番号23-35 47 11 21 19
  • OmniClass タイトルFloodlight Fixtures
  • CSI UniFormat II コードD5020
  • CSI UniFormat II タイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア