製品を公開する
MIMIK 30 CP/T2

MIMIK 30 CP/T2

Google翻訳,
屋内および屋外の壁に取り付けられたLED器具の範囲。
仕様
  • - Polyester powder coated die-cast aluminium housing - Powder polyester painting process optimized against UV rays in 13 different steps - Silicone gasket - LED versions include 220/240 V 50/60 Hz safety transformer - Flat, microprismatic tempered glass diffuser, screen printed on the inner surface for MIMIK FLAT series - Flat, transparent, tempered glass diffuser, screen printed on the inner surface for MIMIK series - "MIMIK fixtures are equipped with high-transmittance polycarbonate lenses with different light distributions to meet the most diverse lighting requirements - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
技術仕様
  • 固有参照番号mimik-30-cpt2
  • 製品ファミリResidential
  • 製品グループExterior wall
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-06-11
  • 版番号2
  • 高さ(mm)125
  • 幅(mm)300
  • 奥行き(mm)64
関連
  • 主要素材アルミニウム
  • 副素材ガラス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
分類
  • BIMobjectカテゴリー照明 - 壁取り付け
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEC002892
  • ETIM 名称Ceiling-/wall luminaire
  • UNSPSC 名称Exterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC コード391116
  • Uniclass 2015 コードEF_70_80
  • Uniclass 2015 説明Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 コード26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
  • OmniClass 番号23-35 47 11 15 19
  • OmniClass タイトルWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II コードD5020
  • CSI UniFormat II タイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア
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
5つ星のうち4.9 4.9 (8)
5つ星のうち4.5 4.5 (8)
5つ星のうち3.3 3.3 (8)