Cap Double Sconce 8インチは、ミッドセンチュリーモダンにインスパイアされた壁掛け照明器具です。8インチのガラスグローブ2個が真鍮製のキャップに取り付けられ、1本の支柱に沿って配置されています。5インチのバックプレートに取り付けられています。全長は24インチ、壁からの突出部は9.5インチ、重量は4ポンドです。真鍮、ニッケル、ブラックの仕上げからお選びいただけます。グローブはあらゆる方向に柔らかく均一な光を拡散し、器具は垂直または水平に取り付けることができます。
この壁付け照明器具には、それぞれ最大15ワットのE26ミディアムベースソケットが2つあり、LED電球または白熱電球(電球は付属していません)を使用できます。120ボルトで動作し、直結配線式で、調光対応の電球と互換性のある壁面調光器を使用すれば調光可能です。米国およびカナダの湿気の多い場所での使用についてUL規格に適合しています。化粧鏡やキッチンシンクの上に水平に取り付けたり、鏡やヘッドボードの両側に2つ垂直に取り付けたり、レストランのダイニングの壁、ホテルの廊下、オフィスの受付エリアに繰り返し設置したりできます。コーディネートされたCapシリーズのシングル壁付け照明器具、ペンダントライト、フラッシュマウントライトは、プロジェクト全体で同じグローブデザインを採用しています。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |