製品の公開
OMBRA 500 CL

OMBRA 500 CL

Google翻訳”,
屋内および屋外の壁に取り付けられたLED器具の範囲。
仕様
  • - Extruded anodised aluminium housing - Tempered glass diffuser, printed - Shank connection in Stainless Steel AISI 304 - Silicone gasket - Aluminium heat sink - Stainless steel locking screws - For the installation of the product must be used the appropriate brackets available as an accessory - Built-in driver - 2700 K and 5000 K available upon request - On request, versions with DALI dimming - Available, on request, L500 versions pre-designed for through wiring - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
技術仕様
  • Unique refombra-500-cl
  • コレクションセットArchitectural
  • コレクションArchitectural floodlight
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-08-13
  • エディション1
  • 高さ(Mm)100
  • 幅(mm)504
  • 奥行き(mm)80
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEC002892
  • ETIM 名Ceiling-/wall luminaire
  • UNSPSC名称Exterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC391116
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 56 00
  • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11 15 19
  • OmniClassタイトルWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア