製品を公開する
SPIDER+ 30 A/EW

SPIDER+ 30 A/EW

Google翻訳,
屋内と屋外用の LED 投光器。
仕様
  • - Die-cast aluminium housing, polyester powder coat finish ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Extra-clear, toughened, flat glass diffuser, silk-screened on the inside - Anti-ageing custom moulded silicone sealing gasket(s) - Stainless steel fasteners for glass - Extra pure polished aluminium reflector - Stainless steel locking hardware - Polyester powder-coated steel bracket with simplified mounting system - Complete with 0,7 m factory pre-wired cable H05RN-F 3G1 mm² - Luminaire designed to operate with two power levels that the user can select with an external switch (MULTIPOWER options) - The IP68-rated external techno-polymer fast connector for mains connection without opening the luminaire (3 poles x 1.5/2.5 mm², for wires ø 8 - ø 12 mm) (MULTIPOWER options) - The luminous flux data shown refer to the maximum power operating level - Design by GIORGIO LODI
技術仕様
  • 固有参照番号spider-plus-30-aew-1
  • 製品ファミリProfessional
  • 製品グループProfessional floodlight
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-06-14
  • 版番号1
  • 高さ(mm)64
  • 幅(mm)284
  • 奥行き(mm)350
関連
  • 主要素材アルミニウム
  • 副素材ガラス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
分類
  • BIMobjectカテゴリー照明 - 照明 - その他
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEC001744
  • ETIM 名称Downlight/spot/floodlight
  • Uniclass 2015 コードEF_70_80
  • Uniclass 2015 説明Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 コード26 56 36
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルFlood Lighting
  • OmniClass 番号23-35 47 11 21 19
  • OmniClass タイトルFloodlight Fixtures

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア