製品の公開
TYK+ 30 ELL

TYK+ 30 ELL

Google翻訳”,
屋内および屋外照明用のLED投光照明。
仕様
  • - Luminaire designed with two separate die-cast aluminium compartments to maximise heat dissipation between electronic components and the LEDs, powder-polyester coated ISO 9227 - Extra-clear, tempered, flat glass diffuser, screen-printed inside - Diffuser permanently sealed to the housing through a high-temperature resistant silicone - High-transparency polycarbonate lenses grant an optimized light transmission - Optics assembly specifically developed for architectural lighting; the combination of optics, developed entirely in-house, and light sources let you achieve precise light distribution without chromatic aberration. - High resiliency anti-ageing silicone gasket with high elastic return capacity - Tear-proof nickelled brass cable gland M20x1.5 for cables Ø 10 mm- Ø 14 mm - Each luminaire is supplied with two IP 68 cable gland allowing a single or a through power connection - Drivers with surge protection up to 6 kV (DM) - Stainless steel external screws - Stainless steel wall-mounting bracket - Graduated goniometer for aiming purposes made in stainless steel - The snoot accessory is compatible with versions that have C/I narrow-beam lenses - Available with ON-OFF driver and dimmable DALI - For ELL 65x35 / 9x70 / 70x9 versions consult factory - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
技術仕様
  • Unique reftyk-plus-30-ell
  • コレクションセットArchitectural
  • コレクションArchitectural floodlight
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-08-03
  • エディション1
  • 高さ(Mm)114
  • 幅(mm)275
  • 奥行き(mm)316
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEC001744
  • ETIM 名Downlight/spot/floodlight
  • UNSPSC名称Exterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC391116
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 56 36
  • MasterFormat 2014 タイトルFlood Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11 21 19
  • OmniClassタイトルFloodlight Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア
アイスランド
アゼルバイジャン
アルジェリア
アメリカ領サモア
アイルランド
アフガニスタン
アンゴラ
ウォリス・フツナ
アルバニア
アラブ首長国連邦
ウガンダ
オーストラリア
アンドラ
アルメニア
エジプト
キリバス
イギリス
イエメン
エスワティニ
グアム
イタリア
イギリス領インド洋地域
エチオピア
クック諸島
ウクライナ
イスラエル
エリトリア
サモア
エストニア
イラク
ガーナ
ソロモン諸島
オーストリア
イラン
カーボベルデ
ツバル
オーランド諸島
インド
ガボン
トケラウ
オランダ
インドネシア
カメルーン
トンガ
ガーンジー島
ウズベキスタン
ガンビア
ナウル
キプロス
オマーン
ギニア
ニウエ
ギリシャ
カザフスタン
ギニア・ビサウ
ニューカレドニア
クロアチア共和国
カタール
ケニア
ニュージーランド
サン・マリノ
カンボジア
コートジボワール
ノーフォーク島
ジブラルタル
キルギス
コモロ
バヌアツ
ジャージー島
クウェート
コンゴ
パプアニューギニア
スイス
クリスマス島
コンゴ民主共和国
パラオ
スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島
ココス諸島
サントメ・プリンシペ
ピトケアン諸島
スウェーデン
サウジアラビア
ザンビア
フィジー
スペイン
ジョージア
シエラレオネ
フランス領ポリネシア
スロバキア
シリア
ジブチ
マーシャル諸島
スロベニア
シンガポール
ジンバブエ
ミクロネシア連邦
セルビア
スリランカ
スーダン
北マリアナ諸島
チェコ共和国
タイ
セーシェル
合衆国領有小離島